SBCHE6R47K
.47 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 10 %, 7 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
SBCHE6R47K
.47 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 10 %, 7 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
- 型番: 5-1623732-7
- 製品説明: BCHE 7 W R47 10%
- エイリアスNo:
SBCHE6R47KF
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
7
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω):
.47
すべての特徴を見る