SMF513KJT
13K ohm, Metal Film, Power Resistor, 5 %, 5 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 6.8 mm [.268 in] Height, 13.5 mm [.531 in] Length, CGS SM
SMF513KJT
13K ohm, Metal Film, Power Resistor, 5 %, 5 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 6.8 mm [.268 in] Height, 13.5 mm [.531 in] Length, CGS SM
- 型番: 3-1879234-5
- 製品説明: SMF5 13K 5%
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
金属フィルム
-
電力定格 (W):
5
-
抵抗値 (Ω):
13K
-
抵抗クラス :
1kΩ – 1MΩ
すべての特徴を見る