認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
パワー リレーのタイプ :
インダストリアル パネル プラグイン
電気的特性
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイル電力定格 DC (mW):
250
-
コイル抵抗 (Ω):
10000
-
コイルの特殊な特徴 :
高感度バージョン, 高感度バージョン
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
100mA @ 12V
-
端子の定格電圧 (VAC):
120
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
100
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
コイル電力定格のクラス (mW):
200 – 300
-
作動システム :
DC
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (V):
500
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V):
0 – 500
ボディの特徴
-
製品重量 :
82.2 g [ 2.899 oz ]
端子の特徴
-
接点配置 :
2 フォーム C (CO)
-
端子電流のクラス (A):
16
-
端子の定格電流 (A):
2
-
端子の材質 :
Ag
-
極の端子数 :
2
寸法
-
製品高さ :
50.8 mm [ 2 in ]
-
製品長さ :
35.71 mm [ 1.406 in ]
-
製品幅 :
35.71 mm [ 1.406 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
30 – 40
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
50 – 60
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
30 – 40
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-45 – 70
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70