228980-6
JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD
228980-6
JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD
- 型番: 228980-6
- 製品説明: JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD
-
RF インタフェース :
BNC
-
RF コネクタのスタイル :
ジャック
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
インピーダンス (Ω):
50
-
RF ケーブル タイプに対応 :
RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B
すべての特徴を見る