2266081-2
OC-AT-S-FA-102F160O-752-0379
2266081-2
OC-AT-S-FA-102F160O-752-0379
- 型番: 2266081-2
- 製品説明: OC-AT-S-FA-102F160O-752-0379
-
アプリケータのフィード タイプ :
空気圧
-
アプリケータおよび製品スタイル :
OCEAN
-
アプリケーション インタフェース :
オス アダプタ ポスト - アトランティック スタイル
-
ターミネータのタイプ :
30 mm (1.12") ストローク ターミネータ, 40 mm (1.62") ストローク ターミネータ, ストリッパ クリンパ シール (Komax または Schleuniger)
-
ワイヤ クリンプの幅 :
2.59 mm [ .102 in ]
すべての特徴を見る