機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
嵌合調整 :
なし
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
寸法
-
コネクタ長 :
32 mm [ 1.26 in ]
-
コネクタの高さ :
3 mm [ .118 in ]
-
コネクタ幅 :
6.3 mm [ .248 in ]
-
使用可能なフレックス ケーブルの厚さ :
.3 mm [ .012 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
テープ
-
パッケージ数量 :
1500
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。