認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
回転変位センサ - ポテンショメータの製品タイプ :
4 – 20 mA Transmitter
電気的特性
-
回転変位センサ - ポテンショメーターの供給電圧 (VDC):
8 – 34
-
入力電流 (mA):
4 – 20
-
出力電流 (最大) (mA):
4 – 20 mA
-
出力インピーダンス (Ω):
100M
ボディの特徴
-
角度付きのセンシング範囲 (°):
1080, 10800, 180, 1800, 18000, 360, 3600, 720, 7200, 90
使用条件
-
出力の温度係数 (ppm/°K):
.01%
-
使用温度範囲 :
-40 – 93.33 °C [ -40 – 200 °F ]
実装の特徴
-
回転変位センサ - ポテンショメータ パッケージ :
直径 4.5 インチ ハウジング
その他
-
非線形性 (FSO) (%):
.3
-
感度 :
ほぼ無限
-
非線形性とヒステリシス :
.05
-
トルク (in-lbs):
2