TE の医療用コイル製品および機能に関する詳細情報については、当社の製品カタログ ページをご覧いただくか、当社のパンフレットをダウンロードしてください。また、お見積りをご依頼いただくか、当社の専門家にご相談いただくことで、詳細情報の確認、サンプルの入手、設計サポートをご利用いただけます。
デザインおよびカスタマイズ
Q:対応可能なコイル形状(螺旋、ソレノイド、トロイダルなど)は何ですか。
A:用途に応じて、螺旋コイル、ソレノイドコイル、カスタム形状のコイルを製造することができます。また、冗長性や電界均一性のために必要な場合は、多層巻線や二重巻線などの複雑な形状も対応します。
Q:線径、ピッチ、巻数、長さのカスタマイズは可能ですか。
A: はい、当社のコイル巻線工程は高度に設定可能です。線径は約 0.0127 mm(0.0005 インチ)~ 0.2 mm(0.008 インチ)の範囲に対応しており、巻数、ピッチ、コイル長を精密に制御できます。当社はお客様と密接に協力し、電気的および機械的仕様を正確に一致させます。
Q:コイルはどのくらい小さくできますか(内径・外径、長さ)。
A:素材や用途に応じて、外径 0.5 mm 以下のマイクロ コイルも製造可能です。これらはしばしば神経血管や 血管内器具に使用されます。
Q:コイルをカテーテル シャフト、ハイポチューブ、ガイドワイヤ アセンブリに組み込むことはできますか。
A:はい。当社では、コイルをカテーテル シャフト、ハイポチューブ、およびストレイン リリーフ、結線部、コネクタを備えたハイブリッド サブアセンブリに組み込むことができます。また、オーバーモールディングや他の部品との接合にも経験があります。
材料およびコーティング
Q:どのようなワイヤ素材がありますか(MP35N、ニチノール、プラチナ・イリジウムなど)。
A:当社は通常、MP35N、ステンレス鋼、プラチナ・イリジウム、ニチノールなどを扱っています。材料の選択は、導電性、疲労、および生体適合性の要件に依存します。
Q:使用材料は MRI 対応または X 線不透過性ですか。
A:はい。MRI 対応のため、プラチナ・イリジウムのような非強磁性合金を使用することがよくあります。X 線透過性については、金やプラチナなどの素材が利用可能です。
Q:どのようなコーティングや絶縁オプション(パリレン、PTFE、ポリイミドなど)がありますか。
A:ポリイミド、パリレン、PTFE などの薄膜コーティングを提供しています。絶縁の種類と厚さは、電気的要件と処理のニーズに合わせて調整されます。
Q:コイルは生体適合性または埋め込み型用途に対応していますか。
A:はい。当社では、ISO 10993 に準拠した医療グレードの材料およびコーティングを採用しており、体液や組織との接触に適しています。また、埋め込み型機器向けの材料にも対応しています。
性能および用途適合
Q:繰り返される屈曲やトルクに対して、コイルの性能はどうですか。
A:繰り返し曲げやねじりに対する機械的耐久性をテストします。当社のコイルは、動的荷重がかかる状況でも電気的性能を維持できるように設計されています。これは、特に操舵可能なカテーテルや能動型カテーテルにおいて重要です。
Q:電気信号、機械的運動、あるいはその両方を伝えることができますか。
A:両方に対応しています。信号の忠実度(例えば、IVUS や神経刺激)のための低抵抗巻線や、電磁気的運動や熱的活性化のための堅牢な作動コイルに対応しています。
Q:コイルが対応する周波数範囲や信号の完全性は何ですか。
A:これはワイヤ ゲージ、巻線形状、絶縁体によって異なります。当社はお客様と協力してインダクタンス、抵抗、自己共振をモデル化し、通常は kHz 帯から低 MHz 帯までの範囲で、特定の信号性能目標を満たせるように対応します。
Q:接合部の引っ張り強度はどのくらいですか。
A:当社は、高い機械的完全性を目指して設計しています。当社の終端および溶接部は、IPC およびお客様固有のプロトコルに従って引張試験を受けます。構成によっては、5 lb を超える引抜強度に対応できます。
製造および品質
Q:クリーンルーム環境で製造していますか。
A:はい、特に埋め込み型機器やインターベンション機器については、必要に応じて ISO 7 および ISO 8 のクリーンルーム環境で製造しています。
Q:寸法や抵抗について、どの程度の公差を確保できますか。
A:一般的には、寸法公差は最小 ±10 µm、電気抵抗の公差は ±5% 以内です。特定の公差は、コイル サイズ、ワイヤ タイプ、および用途によって異なります。
Q:どのような工程内検査や品質管理を行っていますか。
A:巻線と仕上げの全工程で、高解像度ビジョン システム、抵抗チェック、機械式ゲージ、光学式コンパレータを使用しています。
Q:TE のプロセスは ISO 13485 認証または FDA 監査を受けていますか。
A:はい。TE Connectivity は、ISO 13485:2016 および FDA の監査を受けた医療用製造品質システムの下で事業を展開しています。
統合および供給
Q:組み立て済みの構成部品(コイル + コネクタ+ ストレイン リリーフなど)を提供できますか。
A:はい。お客様の部品表(BOM)に応じて、電気接続、ストレイン リリーフ、または完全なカテーテル シャフトへの統合を備えたプラグアンドプレイ アセンブリを提供できます。
Q:迅速な試作に対応していますか。
A:はい。当社には、初期段階の開発や実現可能性評価用試作を支援する迅速対応のエンジニアリング チームがあり、短納期での対応と反復的な設計フィードバックを提供しています。
Q:カスタムデザインのリードタイムはどのくらいですか。
A:原材料(RM)の在庫がある場合は 2~3 週間です。
Q:大量生産に対応できますか。
A:もちろんです。金型、工程検証(IQ/OQ/PQ)、サプライチェーン計画など、試作から検証された生産へのシームレスな移行に対応します。
規制および文書化
Q:材料や工程のトレーサビリティを提供できますか。
A:はい。原材料、ロット番号、工程、検査データを追跡しています。必要に応じて、完全なデバイス履歴記録(DHR)をご利用いただけます。
Q:設計履歴ファイル、PPAP、検証文書を提供していますか。
A:当社は、規制対象製品の開発プロセスの一環として、IQ/OQ/PQ プロトコル、FMEA 用インプット、PPAP 文書、および設計履歴ファイル(DHF)の作成支援を提供しています。
Q:TE のコイルは FDA または CE 承認の機器に使用されていますか。
A:はい。当社のコイルは、神経血管、心調律管理、電気生理学の各用途において、すでにクラス II およびクラス III の機器に採用されています。
e
e
e
e
e
e