注目の製品: DEUTSCH DMC-MD シングルモジュール ケーブルクランプ

DMC-MD シングルモジュール ケーブルクランプ

航空宇宙用に認定された TE の DMC-MD コネクタとの互換性を備えているほか、EN4165 規格仕様にも準拠しているため、市場で普及している他の規格準拠製品とも互換性があります。

September 12, 2017

接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) はこのたび、DEUTSCH DMC-MD シングルモジュール ケーブルクランプを発表しました。この新しいアクセサリは、既存の DMC-MD シングルモジュール製品シリーズとの互換性を備えています。シールドなしで堅牢な電線保持力が必要とされる状況での使用に最適です。

DMC-MD シングルモジュール ケーブルクランプは、コンパクトかつ軽量で、90 度での電線の曲げ半径の制御をサポートします。ケーブルエントリ シール部分や電気接点にかかる負荷を低減することにより、環境密閉性を最大限に保つほか、電線/クリンプ部分の完全性や端子インタフェースのポジション維持に役立ちます。八角形デザインを採用することで、用途に応じて 8 種類の構成を可能にします。2 つの固定クリップが、ケーブルクランプをコネクタに完全にロックする仕組みで、追加工具の必要がない、簡単かつ手早い取り付けが可能なケーブル張力緩和ソリューションを実現しています。

「さまざまな構成に共通のケーブルクランプを使用して、シンプルな設計と汎用性を実現したことにより、DMC-MD シングルモジュール プラグやリセプタクル用の、非常にコスト効率の高い張力緩和ソリューションとなっています」と、TE の Aerospace, Defense & Marine 部門 Rectangular Connectors Product Manager EMEA である Stephane Paya は述べています。

民間航空宇宙・ミリタリ宇宙・客室インテリア・客室娯楽 (IFE) 用途における、ほとんどの過酷な環境にも耐えるよう作られた TE の DEUTSCH DMC-MD ケーブルクランプは、欧州規格 EN4165 の仕様に準拠しており、EN4165 準拠プラグとエクステンダー リセプタクルのどちらにも取り付け可能です。