La gaine invisible au cœur du véhicule électrique

Études de cas

La gaine invisible au cœur du véhicule électrique

À l'heure où les constructeurs automobiles accélèrent le développement des plateformes 800 V, les progrès réalisés dans le domaine des polymères contribuent discrètement à protéger les connexions haute tension soumises à des conditions thermiques extrêmes.

Le faisceau électrique d’un véhicule électrique moderne compte parmi ses composants les plus discrets. Il joue pourtant un rôle essentiel. S'étendant sur plusieurs kilomètres à travers le châssis d’un véhicule électrique, se ramifiant dans le bloc-batterie, traversant l’onduleur et cheminant autour du moteur, ce véritable système nerveux composé de cuivre et de matériaux isolants doit résister à des températures extrêmes, à des fluides corrosifs et à des tensions encore inimaginables dans une voiture particulière il y a dix ans. Aujourd'hui, alors que l’industrie automobile évolue rapidement vers les architectures 800 V, la simple gaine thermorétractable qui protège ces connexions est désormais au cœur d’un défi technique majeur.

 

Ce défi mérite toute notre attention, car le passage d’une architecture 400 V à une architecture 800 V ne constitue pas une simple évolution. Il s’agit d’une refonte complète du groupe motopropulseur électrique. Elle promet des vitesses de recharge comparables au temps nécessaire pour faire le plein d’un véhicule thermique, mais exige des matériaux capables de résister à des températures bien supérieures aux limites des protections de câbles classiques.

L'impératif des 800 V

Au cours de la majeure partie de la dernière décennie, l'architecture électrique de 400 volts a constitué la norme dans le secteur. Elle était éprouvée, industrialisable et efficace. Elle présentait toutefois une limite majeure : la chaleur.

 

Dans un système 400 V, fournir les 250 à 350 kW nécessaires à une recharge ultrarapide impose de faire circuler des courants très élevés dans le câblage du véhicule. Or, le courant génère de la chaleur. Cette chaleur nécessite des câbles plus lourds, des systèmes de refroidissement plus volumineux et des matériaux isolants plus résistants. Les contraintes de gestion thermique s’accumulent ainsi au niveau de chaque jonction, raccordement et extrémité du faisceau.

 

L’intérêt d’une architecture 800 V est simple : en doublant la tension du système, les ingénieurs peuvent réduire de moitié le courant nécessaire pour fournir une puissance identique. Le principe physique est simple : moins de courant signifie moins d’échauffement résistif, des conducteurs plus fins, des câbles plus légers et des équipements de refroidissement plus compacts. Le marché suit cette évolution. Les analystes du secteur prévoient que le marché des architectures 800 V pour véhicules électriques passera d’environ 13,8 milliards de dollars en 2026 à plus de 36 milliards en 2031, soit un taux de croissance annuel composé supérieur à 21 %. Plusieurs constructeurs de véhicules haut de gamme et de grande série ont déjà lancé des plateformes 800 V, notamment des constructeurs européens, coréens et chinois bien établis.

 

Mais réduire le courant de moitié ne supprime pas le problème thermique. Cela ne fait que le déplacer.

De nouvelles zones soumises à la chaleur

Le passage aux architectures 800 V a favorisé l’adoption des MOSFET au carbure de silicium (SiC) comme semi-conducteurs de puissance privilégiés dans les onduleurs de traction, composants essentiels qui convertissent le courant continu de la batterie en courant alternatif destiné au moteur. Les composants SiC offrent une conductivité thermique environ trois fois supérieure à celle de leurs équivalents en silicium et des pertes de commutation suffisamment faibles pour concevoir des onduleurs plus petits et plus compacts. Le marché mondial des composants de puissance SiC représentait entre 2,7 et 5,8 milliards de dollars en 2025 et affiche une croissance annuelle comprise entre 19 et 27 %.

 

Cette densité accrue s’accompagne toutefois d’un paradoxe. Les onduleurs SiC génèrent globalement moins de chaleur perdue, mais celle-ci se concentre dans des espaces plus restreints. Les températures de jonction des modules SiC 800 V peuvent atteindre 175 °C en fonctionnement continu. Les câbles et les points de raccordement entourant ces modules — jeux de barres, liaisons CC et câbles moteur — doivent résister non seulement à la chaleur transmise par les composants adjacents, mais aussi au rayonnement thermique généré par un groupe motopropulseur particulièrement compact.

 

Par ailleurs, à l'intérieur du boîtier de la batterie, les contraintes thermiques sont différentes, mais tout aussi importantes. Les cycles de rechargement rapide d’une plateforme 800 V peuvent porter les cellules à des températures qui sollicitent fortement tous les matériaux environnants. Pour les câbles acheminés sous le capot ou le long du soubassement, la chaleur du groupe motopropulseur, le rayonnement thermique de la chaussée et la faible circulation d’air créent une charge thermique continue que les protections de câbles traditionnelles n’ont jamais été conçues pour supporter.

 

C'est dans ce contexte que les gaines thermorétractables doivent désormais remplir leur fonction, non pas en tant que simple enveloppe passive, mais en tant que barrière technique contre les défaillances.

Comprendre les performances des polymères

Les gaines thermorétractables fonctionnent selon un principe simple : une gaine fabriquée en polymère a un état expansé et se rétracte sous l’effet de la chaleur pour épouser étroitement un fil, un raccordement ou une extrémité. Une fois rétractées, elles assurent l’isolation électrique, la protection mécanique et l’étanchéité contre les agressions extérieures. Le principe physique est simple, mais les véritables défis techniques résident dans la formulation des matériaux.

 

Pendant des décennies, l’industrie automobile s’est appuyée sur des gaines standard en polyoléfine réticulée par irradiation. Ces matériaux sont économiques, largement disponibles et adaptés aux contraintes thermiques d’un compartiment moteur thermique classique. Ils supportent généralement des températures de fonctionnement continu d’environ 125 °C, avec des pointes ponctuelles légèrement supérieures. Pour les systèmes 12 V, voire les systèmes hybrides légers 48 V, les gaines thermorétractables en polyoléfine étaient parfaitement adaptées et le restent encore dans de nombreux cas.

 

Toutefois, les architectures 800 V imposent de nouvelles exigences techniques. Les températures élevées maintenues à proximité des onduleurs, des convertisseurs CC-CC et des connexions des modules de batterie dépassent désormais régulièrement ce que la polyoléfine réticulée peut supporter pendant les 15 ans de durée de vie d’un véhicule. Les constructeurs automobiles et leurs équipementiers de rang 1 se tournent donc vers une famille de matériaux jusqu’à récemment principalement réservée aux secteurs de l’aérospatiale et de la défense : les fluoropolymères.

L’essor des fluoropolymères

La famille des fluoropolymères — PTFE, FEP, PFA, ETFE et PVDF — offre un niveau nettement supérieur de résistance thermique et chimique. Les valeurs ci-dessous sont des valeurs types publiées pour ces familles de matériaux. Les caractéristiques réelles varient selon les produits et doivent être vérifiées dans les fiches techniques correspondantes. Les gaines thermorétractables à base de PTFE peuvent, par exemple, supporter une température de fonctionnement continu de 260 °C, avec une plage d’utilisation pouvant descendre jusqu’à des températures cryogéniques. Le FEP et le PFA offrent des performances comparables à haute température, avec l’avantage supplémentaire d’être transparents. Ils permettent ainsi de contrôler visuellement la connexion protégée sans retirer la gaine. Le PVDF se situe dans une plage thermique inférieure, avec une température d’utilisation continue d’environ 150 °C, mais offre une excellente robustesse mécanique et une résistance élevée à l’abrasion.

 

Les fluoropolymères sont particulièrement adaptés aux environnements 800 V non seulement en raison de leur tenue aux températures élevées, mais aussi de leur résistance à de nombreuses agressions. Ces matériaux résistent très bien à la dégradation au contact de l’électrolyte des batteries, du liquide de transmission, du liquide de frein, du fluide d’échappement diesel et des liquides de refroidissement à base de glycol utilisés dans les circuits de gestion thermique des batteries. Dans un véhicule électrique, où le faisceau de câbles peut traverser plusieurs circuits de fluide ou se trouver à proximité de ceux-ci, cette forte résistance aux produits chimiques est une nécessité.

 

Les propriétés diélectriques sont tout aussi essentielles. Les gaines thermorétractables haute tension conçues pour 600 à 1 000 V et au-delà doivent conserver leurs propriétés isolantes à température ambiante comme à température de fonctionnement, après des milliers de cycles thermiques et en présence d’humidité ou de contaminants. Les fluoropolymères conservent leur rigidité diélectrique dans une plage de conditions particulièrement étendue. Cette caractéristique explique notamment leur utilisation de longue date pour la protection des câbles dans l’aérospatiale, où toute défaillance de l’isolation peut avoir des conséquences critiques.

Au-delà de la température : un environnement aux contraintes multiples

La température n’est toutefois qu’un aspect du problème. Les ingénieurs automobiles qui conçoivent des plateformes 800 V doivent également tenir compte de nombreuses contraintes mécaniques et environnementales qui, combinées aux contraintes thermiques, peuvent accentuer les risques de défaillance.

 

Les vibrations sont permanentes. Les câbles acheminés le long du châssis ou à proximité des points de fixation de la suspension subissent des sollicitations mécaniques répétées. Sur des centaines de milliers de kilomètres, celles-ci peuvent provoquer l’abrasion, l’usure par frottement et la fatigue des gaines de protection. Dans ces zones, les gaines thermorétractables doivent conserver leur résistance à l’abrasion même après plusieurs années de vieillissement thermique, susceptible de fragiliser les polymères moins performants. Les gaines à paroi moyenne ou épaisse, souvent proposées avec des rapports de rétreint de 3:1 ou 4:1 pour s’adapter aux géométries irrégulières, sont de plus en plus utilisées sur les parcours de câbles soumis à des flexions et des vibrations importantes.

 

La pénétration d’humidité constitue un autre risque permanent. Les gaines thermorétractables avec adhésif, dites « à double paroi », associent une couche extérieure en polymère à une couche intérieure d’adhésif thermofusible. Lors de la rétraction, l’adhésif s’écoule autour du support afin d’assurer une étanchéité efficace contre l’humidité. Dans le câblage des blocs-batteries 800 V, la moindre trace d’humidité peut créer des chemins conducteurs aux conséquences catastrophiques. Chez de nombreux constructeurs, les gaines avec adhésif sont ainsi devenues une exigence de base plutôt qu’une simple option.

 

Il faut également tenir compte des interférences électromagnétiques. Les fréquences de commutation plus élevées des onduleurs SiC génèrent des interférences électromagnétiques qui peuvent se propager dans les faisceaux et dégrader les performances des capteurs ADAS, des systèmes d’infodivertissement et des bus de communication du véhicule. Les gaines thermorétractables blindées, dotées d’une couche intérieure conductrice ou d’une tresse métallique intégrée, sont de plus en plus utilisées dans les faisceaux situés à proximité des composants électroniques de puissance à haute fréquence. Elles ajoutent ainsi une nouvelle fonction à un composant autrefois destiné essentiellement à la protection.

Des normes à adapter

L’un des défis encore peu évoqués, mais de plus en plus pressants, réside dans l’écart entre les normes existantes et les contraintes réelles des architectures 800 V.

 

La norme SAE J1128, traditionnellement utilisée pour les câbles automobiles, et son équivalent international ISO 6722 ont été élaborés à une époque où les tensions des systèmes ne dépassaient que quelques centaines de volts et où les classes de température se situaient généralement autour de 125 °C. Ces normes ne sont pas obsolètes : elles restent essentielles pour une grande partie du câblage basse tension des véhicules. Elles n’ont toutefois pas été élaborées pour la connectique des blocs-batteries de 800 V ou les sorties d’onduleurs SiC.

 

Les essais d’inflammabilité régis par des normes telles que UL 224 VW-1 établissent un niveau minimal de sécurité incendie. Les exigences relatives aux matériaux sans halogène et à faible émission de fumée, de plus en plus imposées par les réglementations européennes et les politiques environnementales des constructeurs, ajoutent toutefois un niveau de complexité supplémentaire. Les gaines en fluoropolymère sont intrinsèquement retardatrices de flamme et émettent peu de gaz toxiques, des caractéristiques adaptées à l’évolution de ces exigences. Le choix des matériaux doit également tenir compte de l’évolution de la réglementation sur les substances chimiques, notamment des restrictions envisagées concernant les PFAS et les fluoropolymères. Il doit donc être étudié en fonction de chaque usage. Les fabricants doivent néanmoins composer avec de nombreuses qualifications régionales, propres aux constructeurs ou à des usages spécifiques, qui peuvent varier considérablement d’une plateforme de véhicule à l’autre.

 

Les organisations professionnelles et les organismes de normalisation travaillent à réduire cet écart. Pour l’heure, une grande partie des spécifications est définie au sein des services d’ingénierie des constructeurs automobiles et des équipementiers de rang 1. Il en résulte un environnement fragmenté dans lequel la qualification des matériaux repose autant sur l’expérience acquise en interne que sur les méthodes d’essai publiées.

Une production sous pression

La production doit, elle aussi, relever ses propres défis. Les gaines en fluoropolymère coûtent nettement plus cher que celles en polyoléfine, souvent cinq fois plus ou davantage, et leur mise en œuvre est également plus exigeante. La température de rétraction des gaines à base de PTFE peut dépasser 350 °C, ce qui nécessite des équipements de chauffe spécifiques sur les lignes d’assemblage. Les rapports de rétreint des gaines en fluoropolymère sont souvent plus faibles — 1,3:1 pour certaines variantes en PTFE, contre 2:1 ou 3:1 pour la polyoléfine. Leur capacité à épouser des géométries irrégulières est donc plus limitée sans dimensionnement spécifique.

 

Face à ces contraintes, de nombreux fabricants adoptent une approche intermédiaire : réserver les gaines en fluoropolymère aux zones les plus sollicitées — connexions d’onduleurs, interconnexions de modules de batterie et extrémités des câbles moteur — tout en conservant des gaines en polyoléfine réticulée haute performance sur la majeure partie du faisceau, là où les contraintes thermiques restent modérées. Cette stratégie permet d’adapter les matériaux aux différents niveaux de contraintes afin d’optimiser les coûts sans compromettre la fiabilité des connexions critiques.

 

De nouvelles formulations commencent toutefois à réduire cet écart. Les mélanges de polyoléfines réticulées par irradiation intégrant des stabilisants thermiques améliorés permettent désormais d’atteindre des températures de fonctionnement continu proches de 150 °C, une plage autrefois réservée au PVDF. Les gaines coextrudées associent une couche extérieure optimisée pour résister à l’abrasion à une couche intérieure conçue pour offrir de bonnes performances diélectriques. Elles permettent ainsi de répondre à plusieurs contraintes avec un seul composant. Les progrès réalisés dans la formulation des adhésifs améliorent également l’étanchéité des gaines avec adhésif à température élevée, réduisant ainsi le risque de pénétration d’humidité à long terme dans les environnements soumis à des cycles thermiques.

La prochaine étape

Rien de tout cela n’est visible pour le conducteur. Les gaines thermorétractables ne font pas l’objet de lancements spectaculaires ni de conférences de presse consacrées à la dernière formulation de fluoropolymère. Les ingénieurs qui conçoivent ces systèmes savent pourtant que les performances des véhicules électriques 800 V dépendent en grande partie des matériaux utilisés pour protéger leurs connexions les plus vulnérables.

 

Alors que le secteur s’oriente vers des tensions encore plus élevées — des systèmes 900 V et 1 000 V sont déjà envisagés pour les véhicules utilitaires et les plateformes haute performance de nouvelle génération — les contraintes thermiques et électriques imposées aux protections de câbles ne feront que s’intensifier. Les spécialistes des matériaux et les ingénieurs en polymères qui développent la prochaine génération de gaines thermorétractables contribuent donc directement à façonner la prochaine génération de mobilité électrique.

 

C’est une évolution discrète, loin des projecteurs. Mais c’est aussi une évolution qui contribue à rendre la mobilité électrique plus sûre et plus fiable.