Livre blanc

Gaines thermorétractables : une alternative haute performance au ruban adhésif

Télécharger le livre blanc

Conçues pour les environnements exigeants des systèmes automobiles, nos gaines thermorétractables offrent une protection mécanique robuste là où la durabilité et la fiabilité sont essentielles. Dans les véhicules actuels — où la densité de câblage augmente et où les composants sont soumis à des vibrations constantes, à l’abrasion et à des contraintes d’encombrement — une protection mécanique efficace est essentielle pour prévenir les dommages d’isolation, les défaillances électriques et les réparations coûteuses. Développés pour résister aux conditions sévères sous le capot, nos matériaux avancés protègent les faisceaux de câbles, les connecteurs et les composants critiques dans l’ensemble du véhicule. Grâce à des taux de rétreint optimisés, une épaisseur de paroi homogène et des polymères haute performance, ces gaines assurent une encapsulation fiable et une intégrité à long terme, même dans des espaces restreints ou des zones à haute température. Qu’elles soient utilisées dans les groupes motopropulseurs, les châssis ou l’électronique, elles offrent aux ingénieurs une solution éprouvée et économique pour améliorer la résistance mécanique et prolonger la durée de vie dans des environnements automobiles exigeants.

Avantages

  • Assurent une protection mécanique durable contre l’abrasion, l’écrasement et les coupures.
  • Offrent une étanchéité face à l’humidité, aux huiles, aux carburants et aux contaminants.
  • Fournissent un soulagement des contraintes et s’adaptent aux formes irrégulières.
  • Compatibles avec une large plage de températures de fonctionnement pour les applications automobiles.
  • Améliorent l’efficacité d’installation par rapport aux méthodes de protection alternatives.

Domaines d’utilisation

  • Protection des faisceaux de câbles
  • Protection des connecteurs et des raccordements
  • Protection des conduites de fluides et des flexibles