Accessoires pour l'automatisation des vannes

Les actionneurs pour contrôleurs de position de vanne sont conçus pour être montés sur l'arbre d'un actionneur pneumatique. Lorsqu'ils effectuent une rotation de 90°, leur cible métallique ou magnétique active l'un des deux capteurs, indiquant si la vanne est ouverte ou fermée. Découvrez nos actionneurs à haute visibilité qui s'adaptent à différentes tailles d'arbres d'actionneurs. La gamme d'indicateurs de position FLEX INDICATOR est conçue pour être utilisée avec les gammes de contrôleurs M31 et M32. Ils peuvent être montés sur des actionneurs pneumatiques présentant différentes hauteurs et différents diamètres d'arbre.

Actionneurs rotatifs pour contrôleurs de position de vanne

Indications par code couleur :
Les contrôleurs peuvent être équipés d'un indicateur visuel local à code couleur : le bleu indique une vanne ouverte et le vert une vanne fermée. Il est équipé de deux actionneurs magnétiques ou métalliques qui activent les capteurs internes du contrôleur, permettant de transmettre à distance l'état ouvert ou fermé de la vanne.


Indication par flèche :
Les contrôleurs peuvent être équipés d'un indicateur visuel local à flèche avec angle de détection réglable. Il est équipé de deux actionneurs magnétiques ou métalliques qui activent les capteurs internes du contrôleur afin de transmettre à distance l'état ouvert ou fermé de la vanne.

 

Indicateur d'ouverture/fermeture :
Les contrôleurs peuvent être équipés d'un indicateur visuel local à haute visibilité. En plus d'afficher l'état ouvert ou fermé de la vanne, celui-ci intègre deux actionneurs magnétiques ou métalliques qui activent les capteurs internes du contrôleur afin de transmettre à distance cette information.