Électrovannes

TE Connectivity développe des électrovannes destinées aux usages généraux ou aux atmosphères explosives. Elles sont proposées avec différentes bobines et différents corps pneumatiques en laiton, en aluminium ou en acier inoxydable. Le raccordement électrique peut être réalisé au moyen d'un connecteur M12, d'un bornier ou d'un câble.

Électrovannes NAMUR

En complément de sa gamme de solutions de signalisation et d'automatisation des vannes, Sense propose différents modèles d'électrovannes. La gamme comprend des électrovannes destinées aux contrôleurs de position M31/M32 ou des modèles LOW POWER, adaptées aux réseaux industriels afin d'améliorer la compatibilité avec différents protocoles de communication.

Différents modèles sont disponibles pour l'automatisation des vannes équipées d'actionneurs pneumatiques. Les modèles sont disponibles en versions courant continu ou courant alternatif, avec un corps pneumatique en aluminium, en laiton ou en acier inoxydable. Ils se montent directement sur les actionneurs conformes à la norme NAMUR, ce qui élimine les tuyaux et les raccords pneumatiques.

Électrovannes standards

Les électrovannes standard sont conçues pour automatiser les vannes rotatives et linéaires. Elles peuvent être associées aux contrôleurs de position de la série SV pour les vannes rotatives ou aux capteurs de position XNNN pour les vannes linéaires.

La gamme comprend différents modèles d'électrovannes destinés aux vannes équipées d'actionneurs pneumatiques. Les modèles sont disponibles en versions courant continu ou courant alternatif, avec un corps pneumatique en aluminium, en laiton ou en acier inoxydable.