Le système de contrôle de position est conçu pour automatiser les vannes rotatives et linéaires. Il permet de signaler localement ou à distance si la vanne est en position ouverte ou fermée. Les modèles équipés d'un répartiteur de câble réseau intégré ne nécessitent aucun accessoire de montage supplémentaire. Ils permettent également de remplacer la carte électronique et l'électrovanne sans interrompre le fonctionnement du reste du réseau. Des versions destinées aux usages généraux ou aux atmosphères explosibles (Ex) sont disponibles. Elles peuvent être fournies avec des électrovannes.