Boîtiers mâles et femelles à trois positions
TE Connectivity (TE) propose désormais des boîtiers à trois positions avec un entraxe de 7 mm. Ils sont destinés à être utilisés avec les languettes à sertir de la série 250 FASTIN-FASTON et les clips FASTON. Les boîtiers FASTIN-FASTON à multipositions (MMF) sont conçus pour améliorer l’ergonomie pour les opérateurs. Ils présentent des surfaces de sertissage plus larges, des bords arrondis et des caractéristiques anti-accrochage. Contrairement à certains boîtiers concurrents, les nouveaux boîtiers TE répondent aux exigences des clients en matière de résistance au feu (UL 94 V-0) et de résistance à la chaleur (GWT 750 °C), sans exigence d’ininflammabilité. Ils sont utilisés notamment dans les climatiseurs et autres applications similaires. Les boîtiers à trois positions accélèrent le processus d’assemblage, en permettant trois connexions simultanées au lieu de trois connexions individuelles.
Caractéristiques
- Boîtiers en nylon 6/6 à trois positions, destinés à être utilisés avec les languettes droites FASTIN-FASTON de la série 250 et les clips droits FASTON
- Isolant électrique pour les cosses
- Conformes à la norme CEI 60335-1 (essai au fil incandescent à 750 °C, sans flamme) et à la norme UL 94 V-0 relative à l'inflammabilité
- Plage de températures de fonctionnement de -30 à 105 °C
- Les languettes et les clips sont compatibles avec des fils de calibre 20 à 12 AWG
- Permettent d'effectuer jusqu'à trois connexions simultanément, ce qui peut accélérer l'assemblage
- Peuvent contribuer à éviter les erreurs de câblage
- Améliorent l'ergonomie pour les opérateurs chargés de l'assemblage
- Le système de verrouillage intègre des caractéristiques anti-accrochage pour empêcher les fils de s'emmêler
- Homologués UL lorsqu'ils sont utilisés avec les clips désignés
Détails
Boîtiers FASTIN-FASTON multipositions
Boîtier femelle - Réf. : La référence 2297440-3 est compatible avec les clips FASTON à sertir sur fil de la série 250 (6,33 mm) (réf. 170032-* ou 170258-*)
Boîtier mâle - Réf. : La référence 2297438-3 est compatible avec les languettes FASTIN-FASTON à sertir sur fil de la série 250 (6 x 0,88 mm) (réf. 170340-* ou 170341-*)
Domaines d’utilisation
Problèmes de conception ?
Boîtiers Fastin-Faston
Si vous répondez « oui », les nouveaux boîtiers FASTIN-FASTON multipositions pourraient constituer une excellente solution pour votre application.
- Souhaitez-vous simplifier votre processus d'assemblage en permettant aux opérateurs d'effectuer trois connexions à la fois ?
- Avez-vous besoin d'un connecteur répondant aux exigences du test au fil incandescent ?
- Souhaitez-vous un connecteur à verrouillage doté de caractéristiques empêchant les fils de s'accrocher ?
- Avez-vous besoin d'un connecteur capable de supporter des charges de puissance élevées ?