Gaines thermorétractables oranges
Les gaines thermorétractables orange permettent d'apporter une isolation électrique, une protection mécanique, une réduction des contraintes et une étanchéité à l'environnement. Disponibles en version avec ou sans adhésif, nos gaines thermorétractables sont conçues pour être utilisées dans de nombreuses applications, y compris l'étanchéité des connecteurs arrière, les dérivations et les transitions connecteur-câble. Elles sont une alternative fiable au ruban adhésif, ou à l'enrobage.
Quelle que soit l'application pour les maisons ou pour les environnements extérieurs, les ingénieurs en charge de la conception ont besoin de solutions pour isoler les composants de la chaleur et du courant électrique, pour soulager les contraintes sur les connecteurs et les jonctions, et pour protéger et étanchéifier les composants contre les infiltrations d'eau, les produits chimiques et l'abrasion. Les gaines thermorétractables s'avèrent être un excellent choix pour résoudre efficacement tous ces problèmes de conception. Elles peuvent également apporter une amélioration au niveau esthétique et permettre d'organiser et d'identifier rapidement les différents fils et composants. De nombreux ingénieurs et fabricants ne réalisent peut-être pas que les gaines peuvent être utilisées tout aussi efficacement, et souvent plus efficacement, comme couverture protectrice, isolant, réducteur de bruit et autres, et ce pour de nombreuses applications et industries.
Pourquoi choisir les gaines thermorétractables de TE : une solution robuste pour environnements difficiles
Alors que les ingénieurs se penchent sur les problèmes d'étanchéité, de vibration et de température associés à de nombreuses applications dans des environnements difficiles, il est important de comprendre les avantages des gaines thermorétractables :
- Polyvalence et durabilité : les gaines thermorétractables sont conçues pour mieux lutter contre les problèmes d’humidité, les produits chimiques agressifs et les interférences mécaniques. Elles fournissent également une réduction des contraintes, une isolation électrique, une protection mécanique et une étanchéité environnementale pour des applications telles que l'étanchéité des capots de connecteurs, les dérivations, les transitions connecteur-câble et sont particulièrement utiles pour les faisceaux de câbles.
- Installation rapide et performance de pointe : les gaines thermorétractables ont un temps d’application plus rapide que les autres produits, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances. Si on les compare notamment au ruban adhésif, on constate que les gaines thermorétractables raccourcissent le temps d’application (de 180 à 45 secondes), améliorent le rendement (de moins de 90 % à plus de 98 %) et offrent une température nominale de fonctionnement plus élevée (125 °C par rapport à 105 °C).
- Installation facile : lorsqu’elles sont chauffées, les gaines thermorétractables s’adaptent à la taille et à la forme du substrat qui se trouve en dessous, ce qui permet une installation rapide et facile. Leur rapport de rétreint élevé (jusqu'à 8:1) permet également aux utilisateurs et aux techniciens de réparer les gaines de câbles endommagées sans retirer d'autres composants tels que des connecteurs.
- Sécurité : les gaines thermorétractables sont conçues pour maximiser la sécurité. Il peut s'agir de variables telles qu'une gaine épaisse pour garantir une protection supplémentaire, différentes couleurs pour une identification facile et différents niveaux d'ignifugation pour répondre aux normes d'inflammabilité UL VW-1.
- Technologie de réticulation fiable et robuste : la technologie de réticulation modifie la structure moléculaire d’un polymère, ce qui permet à la gaine de résister à des températures élevées sans fondre – un facteur essentiel dans les environnements TIC difficiles. Les gaines thermorétractables peuvent fournir une étanchéité complète et leur haute résistance mécanique les rend plus résilientes face aux chocs et à l'abrasion.
- Gaine thermorétractable proposée en version avec ou sans adhésif : les gaines thermorétractables sans adhésif offrent une isolation supérieure, une réduction des contraintes et une protection face aux dommages mécaniques et à l'abrasion comparé aux rubans adhésifs et au moulage en place. Les gaines avec adhésif doivent être considérées comme le meilleur choix par rapport au ruban adhésif, au moulage et à l'enrobage dans toutes les circonstances où la protection contre la corrosion et l'étanchéité sont nécessaires.
Nos gammes de gaines thermorétractables orange
Groupe de produits
Équipement de traitement pour gaines thermorétractables
L’équipement pour traiter les gaines thermorétractables offre un contrôle optimal de la température, des performances et des fonctionnalités pour rendre étanche et protéger les épissures électriques dans les environnements difficiles.
DécouvrirÉtanchéité et protection avec les gaines thermorétractables
Téléchargez notre document sur les tendances pour en savoir plus sur la gamme de gaines thermorétractables de TE, sur le type de gaine qui vous conviendrait le mieux et sur la façon dont nos gaines constituent une alternative supérieure au ruban adhésif, à la colle et au verre.
Télécharger maintenant