Alors que les gouvernements du monde entier adoptent des normes d'émissions plus strictes, la demande pour des véhicules électriques et hybrides continue de croître. Cette tendance entraîne ainsi une augmentation rapide de l’utilisation de fils et de câbles de gros calibre. C’est pourquoi une protection adéquate des câbles et des connexions haute tension nécessite une solution dernière génération très performante.

Alors que la production de véhicules électriques et hybrides continue d'augmenter, il est clair que les véhicules électriques présentent un certain nombre de défis uniques, notamment une plus grande sensibilité aux interférences électromagnétiques (EMI). Les véhicules électriques utilisent des composants électroniques de forte puissance pour faire fonctionner le moteur électrique, ce qui produit des interférences électromagnétiques importantes à basse fréquence. Les interférences sont un problème courant dans les applications électroniques, mais dans le cas des véhicules électriques, où la sécurité, l'efficacité et les performances dépendent de l'électronique, des niveaux élevés d'EMI peuvent entraîner des complications dangereuses.

Exigences en matière de conception des véhicules électriques/hybrides

Infographie EVSW

Découvrir d'autres applications pour l'eMobilité

Livre blanc sur le blindage EMI
Livre blanc : Blindage contre les interférences électromagnétiques
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.