SOLUTIONS DE BLINDAGE EMI POUR L'AÉROSPATIALE, LA DÉFENSE ET LA MARINE
Les industries de l'aérospatiale et de la défense ont toujours été les principaux moteurs de la conception des produits de blindage RFI/EMI. Dans ce secteur, la compatibilité électromagnétique (CEM) est essentielle pour la sécurité, alors que dans la vie quotidienne, elle peut n'être qu'une nuisance frustrante.
Les avions peuvent être régulièrement frappés par la foudre, ce qui peut provoquer une impulsion électromagnétique ou IEM. Les IEM ont un effet dévastateur sur les circuits électroniques. Il est donc important que les avions disposent d'un chemin pour que la foudre puisse se propager sans causer de dommages. D'un autre côté, pour l'industrie spatiale, les satellites se trouvent dans un environnement électromagnétique très hostile, avec des éruptions solaires qui peuvent provoquer une éjection de masse coronale. Sur la Terre, nous sommes protégés par la magnétosphère, mais les satellites ne bénéficient pas de cet avantage. Le blindage est donc primordial pour garantir la sécurité des satellites et de leurs systèmes. Une plus grande intégration de l’électronique signifie que la compatibilité électromagnétique entre les systèmes est de la plus haute importance pour garantir qu’ils fonctionnent en harmonie et n’interfèrent pas les uns avec les autres. De nos jours, les systèmes de pilotage des avions sont davantage des systèmes électroniques que des systèmes mécaniques. Ils intègrent des logiciels complexes qui gèrent de multiples systèmes informatisés. Les capteurs, comme par exemple ceux mesurant les paramètres intérieur et extérieur de l’avion ou encore les données de vol, doivent tous communiquer entre eux, fonctionner de manière indépendante et fournir une solution de secours en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du système. Les ingénieurs en électronique connaissent très bien ce phénomène et tiennent notamment compte, dans leur conception, de la disposition des cartes, du filtrage, de la mise à la terre et de l’intégrité du signal pour tenter de résoudre les problèmes électromagnétiques à la source. Cependant, le blindage du boîtier est tout aussi important et permet de résoudre le problème des émissions rayonnées et la susceptibilité. Les surfaces de contact d'un boîtier peuvent sembler très plates et donner l'impression qu'il y existe un contact total métal contre métal, mais dans un processus de production de masse, rien ne peut être aussi plat et il y a toujours des interstices. Ces espaces sont des fentes et peuvent devenir des antennes rayonnantes. Ces irrégularités peuvent être corrigées en utilisant un joint électrique et en ajoutant des fixations supplémentaires pour obtenir un bon contact entre les surfaces de contact.
Le blindage RFI/EMI est une solution mécanique à un problème électrique, et lors de la conception d’un boîtier, l’ingénieur doit être conscient des différents types de joints disponibles, de leurs caractéristiques respectives ; et il doit s’assurer que la surface sur les raccords du boîtier ou encore les portes est suffisante pour installer le joint. Dans l’aérospatial, le poids et la taille des équipements et des systèmes sont importants, d’où le recours à la miniaturisation dans la mesure du possible. Cela signifie que les options de blindage disponibles pour les ingénieurs concepteurs doivent également être compactes et offrir un bon blindage. Les élastomères électroconducteurs sont la meilleure option pour l’aérospatiale, car ils peuvent être moulés, extrudés ou fabriqués pour former des composants très petits et peuvent être déposés directement sur les supports. De nombreux matériaux conducteurs sont disponibles pour répondre aux exigences de blindage et une base de silicone fluoré permet de répondre aux besoins de résistance aux carburants, etc.
VÉHICULES BLINDÉS
Systèmes de distribution d’informations
Défi : les systèmes nécessitent un niveau élevé de blindage EMI ainsi qu’une étanchéité à l'environnement ; les structures sont constituées d’ensembles de boîtiers en aluminium usinés intégrés dans le véhicule.
TYPE DE BLINDAGE
|
FONCTIONS
|
AVANTAGES
|
• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI sur les couvercles de boîtiers. |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
|
• Conformes aux dimensions normalisées MIL-C, incluant les joints pour connecteurs Sub-D classiques. |
• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact. |
|
• Moulés par compression. |
• Maintiennent l’intégrité de l’étanchéité. |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Joint standards pour rotation (RBJ)
Défi : les grands boîtiers situés à la base du véhicule intègrent de nombreux connecteurs et nécessitent un blindage EMI ainsi qu’une étanchéité à l'environnement.
TYPE DE BLINDAGE
|
FONCTIONS
|
AVANTAGES
|
• Matériaux de joints plats en silicone plein ou mousse, intégrant des fils de Monel ou d’aluminium orientés verticalement, avec une densité pouvant atteindre 140 fils/cm². |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
|
• Conformes aux dimensions normalisées MIL-C, incluant les joints pour connecteurs Sub-D classiques. |
• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact. |
|
• Moulés par compression. |
• Maintiennent l’intégrité de l’étanchéité. |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Module auxiliaire de tourelle
Défi : module de systèmes électroniques auxiliaires fixé à l’arrière de la tourelle, avec refroidissement par air
TYPE DE BLINDAGE
|
FONCTIONS
|
AVANTAGES
|
• Matériaux de joints plats en silicone plein ou mousse, intégrant des fils de Monel ou d’aluminium orientés verticalement, avec une densité pouvant atteindre 140 fils/cm². |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
DÉFENSE, AÉRONAUTIQUE ET DRONES
Défi : les grands boîtiers situés à la base du véhicule intègrent de nombreux connecteurs et nécessitent un blindage EMI ainsi qu’une étanchéité à l'environnement.
En savoir plusTYPE DE BLINDAGE
|
APPLICATION
|
FONCTIONS
|
AVANTAGES
|
Systèmes de contrôle |
• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI à un coût relativement faible. |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
|
Panneaux d’E/S |
• Conformes aux dimensions normalisées MIL-C, incluant les joints pour connecteurs Sub-D classiques. |
• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact. |
|
Systèmes de distribution d’énergie |
• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI à un coût relativement faible. |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
|
Systèmes de distribution d’énergie et systèmes de commande |
• Matériaux de joints plats en silicone plein ou mousse, intégrant des fils de Monel ou d’aluminium orientés verticalement, avec une densité pouvant atteindre 140 fils/cm². |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
|
Systèmes de distribution d’énergie et systèmes de commande |
• TE propose une large gamme de joints de connecteurs MIL standards. comprenant différents matériaux pour répondre aux exigences de blindage EMI, d’étanchéité, de compatibilité galvanique et de résistance aux carburants et aux huiles. |
• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact. |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
AUTRES APPLICATIONS AÉRONAUTIQUES, DÉFENSE ET MARINE
Équipements de communication et de supervision
Voir les produits pour la marineTYPE DE BLINDAGE
|
APPLICATION
|
FONCTIONS
|
AVANTAGES
|
Systèmes de contrôle |
• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI à un coût relativement faible. |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
|
Panneaux d’E/S |
• TE propose une large gamme de joints de connecteurs MIL standards. comprenant différents matériaux pour répondre aux exigences de blindage EMI, d’étanchéité, de compatibilité galvanique et de résistance aux carburants et aux huiles. |
• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact. |
|
Panneaux de distribution |
• Matériaux de joints plats en silicone plein ou mousse, intégrant des fils de Monel ou d’aluminium orientés verticalement, avec une densité pouvant atteindre 140 fils/cm². |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Équipements de suivi de la marine
Voir les produits pour les systèmes de défense navaleTYPE DE BLINDAGE
|
APPLICATION
|
FONCTIONS
|
AVANTAGES
|
Boîtiers |
• La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint. |
• Bonne compatibilité galvanique avec les surfaces à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et les surfaces en jeu. |
|
Distribution de puissance |
• Conformes aux dimensions normalisées MIL-C, incluant les joints pour connecteurs Sub-D classiques. |
• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact. |
|
Presse-étoupes de consoles |
• Matériaux de joints plats en silicone plein ou mousse, intégrant des fils de Monel ou d’aluminium orientés verticalement, avec une densité pouvant atteindre 140 fils/cm². |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
|
Ventilation de boîtiers |
• Permettent une bonne circulation de l’air tout en assurant un haut niveau de blindage EMI. |
• Améliorent le blindage EMI au niveau des entrées et des sorties d’air. |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Abris de communication
Voir les produits pour la communication militaireTYPE DE BLINDAGE
|
APPLICATION
|
FONCTIONS
|
AVANTAGES
|
Joints de portes |
• La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint. |
• Bonne compatibilité galvanique avec les surfaces à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et les surfaces en jeu. |
|
CVC |
• Structures en ABS haute résistance de type nid d’abeille en aluminium épais et joint textile nickel/cuivre assurant la mise à la masse sur la structure métallique. Résistant au feu selon UL94-V0. |
• Assurent un débit d’air adapté au refroidissement et à la ventilation tout en garantissant la conformité CEM. |
|
Panneaux d’accès |
• Matériaux de joints plats en silicone plein ou mousse, intégrant des fils de Monel ou d’aluminium orientés verticalement, avec une densité pouvant atteindre 140 fils/cm². |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Unités de contrôle moteur
Voir les produits pour les systèmes de gestion moteur, ECU, composants et piècesTYPE DE BLINDAGE
|
APPLICATION
|
FONCTIONS
|
AVANTAGES
|
Unité de contrôle carburant |
• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI à un coût relativement faible. |
• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique. |
|
Connecteurs |
• TE propose une large gamme de joints de connecteurs MIL standards. comprenant différents matériaux pour répondre aux exigences de blindage EMI, d’étanchéité, de compatibilité galvanique et de résistance aux carburants et aux huiles. |
• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact. |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Élastomères conducteurs
Joints pour connecteurs
Joint torique conducteur
Silicones à fils orientés
Grille de ventilation EMI
Tricots métalliques