Connecteur fil-à-carte étanche IP67

Le connecteur fil-à-carte à raccordement rapide et étanche QCW 2.0, avec un pas de 2,0 mm, est conçu pour les équipements nécessitant des connexions fiables dans des environnements humides et soumis aux vibrations. Il se distingue par une conception compacte, ainsi qu’une protection IP67 contre l’eau et la poussière. Le connecteur fil-à-carte QCW 2.0 est disponible en versions à une rangée de 2, 3 et 4 positions, ainsi qu’en versions à deux rangées de 6 et 8 positions, afin de répondre à différents besoins de conception. Grâce à son système de verrouillage robuste, à son détrompage efficace lors du raccordement et à son étanchéité intégrée, ce connecteur assure des performances stables. Il convient aux appareils électroménagers tels que les lave-linge et les réfrigérateurs, mais aussi à d’autres équipements comme les vélos électriques, les motos électriques et les systèmes de stockage d’énergie résidentiels.

Caractéristiques du produit

Connecteur fil-à-carte QCW 2.0

 

Pas (mm)
2,0 Température de
fonctionnement
-55 °C à +120 °C
Courant nominal 3 A max. Dimension du fil 26 à 22 AWG
Tension nominale 100 V CA/CC Positions Une rangée : 2/3/4 positions, Deux rangées : 6/8 positions
Cycles de connexion 30 Version étanche IP67
Normes et certifications UL 94 V-0 selon UL 1977  Orientation Fil-à-carte, embase verticale, montage traversant (T/H)

Principales caractéristiques

Connecteur fil-à-carte résistant à l’eau

  • Des performances d’étanchéité renforcées grâce à l’intégration d’un joint monobloc et d’un dispositif de retenue du joint.
  • Une borne haute performance avec deux points de contact et une conception sans lance garantit une connexion fiable et efficace.
  • Une excellente résistance aux vibrations et une conformité à la norme SAE/USCAR-2 V2.
  • Un verrou interne avec dispositif anti-accrochage contribue à prévenir les dommages au verrou.
  • Une rainure de détrompage sur le dispositif de retenue du joint aide à éviter toute insertion incorrecte.

FAQ

Connecteur fil-à-carte étanche

QCW 2.0

Quel type de connecteur convient aux environnements très humides ou exposés à l’humidité ?

 

Les équipements exposés à l’humidité, à la condensation ou aux infiltrations d’eau nécessitent des connecteurs offrant une étanchéité fiable afin de préserver les performances électriques et d’éviter les défaillances. Les connecteurs avec un indice de protection IP67 sont généralement privilégiés, car ils assurent une protection contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau. Le connecteur fil-à-carte QCW 2.0 de TE Connectivity possède une étanchéité IP67, offrant ainsi une conception résistante à l’eau. Il est particulièrement adapté aux appareils électroménagers, aux systèmes de mobilité électrique et aux équipements d'alimentation utilisés dans des environnements humides.

 

Comment améliorer l’efficacité du montage sans compromettre les performances d’étanchéité ?

 

Les connecteurs étanches traditionnels augmentent souvent le temps de montage en raison des composants d’étanchéité supplémentaires. Pour améliorer l’efficacité du montage, les ingénieurs devraient privilégier les connecteurs intégrant des éléments d’étanchéité et nécessitant moins d’étapes d’assemblage, afin de réduire la complexité de manipulation et les risques d’erreur. Le connecteur fil-à-carte QCW 2.0 de TE Connectivity intègre un joint et un dispositif de retenue de joint préassemblés, permettant un assemblage plus rapide et moins sujet aux erreurs, tout en conservant des performances de résistance à l’eau fiables, comparables à celles des connecteurs standard.

 

Comment les ingénieurs peuvent-ils garantir des performances fiables et éviter les erreurs d’assemblage dans la conception des connecteurs ?

 

La fiabilité d’un système repose sur un raccordement sécurisé, une insertion correcte et une bonne résistance aux défauts d’alignement lors de l’assemblage. Des caractéristiques telles que l’insertion guidée, les mécanismes de verrouillage et les conceptions limitant les erreurs sont essentielles pour réduire les défaillances et les retouches. Le connecteur fil-à-carte QCW 2.0 de TE Connectivity intègre un système de verrouillage interne avec dispositif anti-accrochage, des repères d’alignement visuels et mécaniques, et est compatible avec l’enrobage afin de renforcer l’étanchéité. Ces caractéristiques contribuent à garantir un assemblage correct et une fiabilité à long terme dans les environnements exigeants.