Ajoutez la fonctionnalité Zhaga-D4i aux réseaux d’éclairage DALI existants
La passerelle LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity (TE) permet aux ingénieurs d’ajouter la fonctionnalité Zhaga-D4i aux réseaux d’éclairage DALI existants. Grâce à ses alimentations intégrées de 24 V pour les circuits auxiliaires et le bus DALI, elle facilite l’installation de capteurs, de nœuds de communication et de dispositifs de commande déportés, sans remplacer le luminaire. Reposant sur la plateforme éprouvée LUMAWISE Endurance, la passerelle Power fournit jusqu’à 6,5 W sur la sortie auxiliaire et jusqu’à 90 mA sur le bus DALI. Elle prend ainsi en charge une gamme plus étendue d’équipements connectés et répond aux exigences des infrastructures de ville intelligente et de l’éclairage extérieur.
Caractéristiques
Modernisez les lampadaires existants sans remplacer les luminaires
| Tension de fonctionnement |
100V - 350V AC |
Température de fonctionnement |
-40 °C à +70 °C |
| Matériau | Support : PBT
Connecteur femelle : Boîtier en PBT, joint en silicone liquide (LSR) |
Sortie auxiliaire | • 24 V CC ± 10 % • 6,5 W max (voir les courbes de déclassement) • 7,5 W en crête, impulsions répétitives de 2,2 ms |
| Dimensions | Hauteur : 80 mm Longueur : 135 mm |
Sortie d’alimentation du bus DALI | • 58 mA sur toute la plage de température de -40 °C à 70 °C • 90 mA max (voir les courbes de déclassement) |
| Raccordement | Câble à 4 conducteurs de 6 m : Phase, neutre, DA+, DA− |
Protection contre les surtensions du bus DALI et de l’alimentation auxiliaire |
• Surtensions jusqu’à 1 200 V, dans les deux polarités • Tension d’écrêtage maximale de 56 V |
| Version étanche | IP66 et IK09 | Protection de l’entrée secteur contre les surtensions | 6 kV, 3 kA |
Avantages
Modernisez les lampadaires existants des villes intelligentes
- Les alimentations auxiliaire et du bus DALI intégrées permettent de moderniser un luminaire standard pour le rendre compatible avec Zhaga-D4i. Il peut ainsi accueillir des nœuds de communication et des capteurs.
- Son format compact et esthétique permet d’installer discrètement les alimentations CC, en limitant leur impact visuel dans le quartier.
- Les dispositifs de commande bénéficient d’une protection contre les surtensions à l’entrée secteur, sur le bus DALI et sur la ligne d’alimentation auxiliaire.
- Les alimentations fournissent une puissance supérieure de 66 % aux exigences minimales de Zhaga-D4i. Vous pouvez ainsi choisir parmi une gamme plus étendue de dispositifs de commande connectés et de capteurs.
- Les options de montage sur poteau ou au mur permettent de moderniser les luminaires DALI et d’installer des dispositifs de commande dans des endroits où le contrôle de l’éclairage n’est pas nécessaire.
FAQ
Passerelle LUMAWISE Endurance Power
Foire aux questions sur la modernisation des installations avec Zhaga-D4i
Comment moderniser les lampadaires DALI existants pour les rendre compatibles avec les villes intelligentes ?
De nombreuses collectivités et de nombreux exploitants d’éclairage souhaitent ajouter des capteurs, des nœuds de communication et des dispositifs de commande connectés à leurs infrastructures d’éclairage public, sans remplacer les luminaires. Les solutions de modernisation qui assurent à la fois l’alimentation électrique et la connectivité facilitent le déploiement des infrastructures de ville intelligente. La passerelle LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity transforme les luminaires DALI standard en plateformes compatibles Zhaga-D4i. Ses alimentations auxiliaire et du bus DALI intégrées prennent en charge une large gamme de dispositifs de commande connectés et de capteurs.
Quelle puissance faut-il prévoir pour les capteurs Zhaga-D4i et les dispositifs de commande connectés ?
À mesure que les équipements des villes intelligentes évoluent, les capteurs et les dispositifs de communication peuvent nécessiter une puissance supérieure aux niveaux minimaux définis dans l’écosystème Zhaga-D4i. Les limites de 2 W pour les dispositifs de type A et de 1 W pour ceux de type B peuvent être contraignantes pour les équipements de commande dotés de nombreuses fonctionnalités. La passerelle LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity offre une solution adaptée. Elle fournit jusqu’à 6,5 W sur la ligne d’alimentation auxiliaire et jusqu’à 90 mA sur le bus DALI. Elle dépasse ainsi les exigences minimales de Zhaga-D4i et prend en charge une gamme plus étendue de capteurs et de dispositifs de commande connectés.
Comment protéger les dispositifs de commande connectés dans les installations d’éclairage extérieur ?
Les infrastructures d’éclairage extérieur peuvent être exposées à des surtensions, à des températures extrêmes et à des conditions environnementales difficiles. La protection des équipements connectés est essentielle pour préserver les performances des installations à long terme. La passerelle LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity protège contre les surtensions à l’entrée secteur, le bus DALI et la ligne d’alimentation auxiliaire. Son indice de protection IP66 et sa plage de températures de fonctionnement de −40 à +70 °C garantissent sa fiabilité en extérieur.
Comment intégrer la fonctionnalité Zhaga-D4i à un lampadaire DALI existant ?
Les lampadaires DALI existants peuvent être adaptés à l’éclairage connecté au moyen de solutions de modernisation qui fournissent à la fois une alimentation auxiliaire et une alimentation du bus DALI. Cette solution permet d’intégrer des capteurs, des nœuds de communication et des dispositifs de commande compatibles Zhaga-D4i, sans supporter le coût ni les contraintes liés au remplacement du luminaire. La passerelle LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity facilite cette transition en rendant les luminaires DALI standard compatibles avec Zhaga-D4i.