Connectivité transparente pour l'éclairage public intelligent
La passerelle LUMAWISE Endurance est une solution de connectivité à monter sur les lampadaires. Elle a été conçue pour étendre les capacités des écosystèmes Zhaga-D4i et ANSI au-delà des luminaires classiques à tête de cobra. Elle permet de relier les capteurs ou les dispositifs de contrôle montés à distance à un luminaire, et assure une communication et une intégration transparentes lorsque le montage direct n'est pas possible. Si les interfaces Zhaga ou ANSI standard sont idéales pour les luminaires à surface de montage horizontale, de nombreux modèles d'éclairage historiques et décoratifs ne sont pas compatibles. La passerelle Endurance résout ce problème en offrant un boîtier élégant et fonctionnel qui permet le montage à distance de dispositifs de contrôle et de capteurs, sans compromettre l'intégrité visuelle des luminaires. Conçue pour les villes modernes et historiques, elle permet une intégration transparente des commandes d'éclairage intelligentes, de la protection contre les surtensions et du cheminement flexible des câbles.
Caractéristiques et avantages
Passerelle LUMAWISE Endurance
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Options de montage sur lampadaire ou sur façade, s'adapte aux lampadaires de Ø50 mm à Ø100 mm et de Ø100 mm à Ø200 mm, convient aux lampadaires d'une épaisseur de 2,5 mm à 6 mm
- Une à deux interfaces Zhaga par support, orientées vers le haut et/ou vers le bas
- Protection contre les surtensions intégrée sur les lignes DALI et auxiliaires
- Surtension de 800 V, les deux polarités
- Tension de serrage maximale de 56 V (bus DALI) et 66 V (AUX)
- Compatible avec les poteaux coniques, classé IP66 et IK09
- Se visse directement sur le mât ou se fixe à l'aide d'une sangle
- Empêche l'eau de s'accumuler sur les appareils orientés vers le bas
- Connexion préinstallée via (3) conducteurs de 0,75 mm2, câble résistant aux rayons du soleil
- Deux points de sortie pour les câbles. Pour un acheminement interne/externe dans le mât
AVANTAGES
- « Passerelle » - Conçue pour relier les capteurs ou les dispositifs de contrôle montés à distance à un luminaire.
- Permet de connecter des dispositifs de commande à un luminaire sans ajouter de dispositifs inesthétiques au luminaire
- Protection contre les surtensions intégrée, conçue pour aider à protéger les dispositifs de commande contre les surtensions induites sur les lignes de signaux, comme défini dans la norme DALI Partie 151
- Permet d'installer des commandes sur des luminaires LED existants sur le terrain
- Adaptateurs en option pour montage sur mât de lampadaire ou sur mur
- Des habillages conçus par nos soins peuvent être installés sur le support pour s'harmoniser avec l'esthétique de la plupart des luminaires
Composants phares
Élargissez les possibilités de votre éclairage intelligent grâce à la passerelle LUMAWISE Endurance Power. Conçue pour moderniser les installations existantes, elle permet aux ingénieurs d’intégrer la fonctionnalité Zhaga-D4i aux réseaux d’éclairage DALI sans remplacer les luminaires. Grâce à son alimentation auxiliaire intégrée de 24 V et à l’alimentation du bus DALI, elle prend en charge les capteurs, les nœuds de communication et les dispositifs de commande déportés destinés à l’éclairage extérieur connecté et aux villes intelligentes.
La passerelle LUMAWISE Endurance Econo offre une solution alternative simplifiée qui complète la gamme de passerelles LUMAWISE Endurance et assure des performances avec une grande liberté de conception. Elle est conçue pour assurer la connectivité entre des capteurs ou dispositifs de commande montés à distance et un luminaire. Elle se compose d’une prise de gradateur conforme à Zhaga Book 18 ou Z10 avec capot d’étanchéité classé IP66, avec en option un support de fixation en aluminium à angle droit. La passerelle LUMAWISE Endurance Econo constitue une solution polyvalente et compacte, offrant aux installateurs la flexibilité d’adapter les installations aux exigences de leurs usages et projets.