Connecteurs MULTILOCK

Les connecteurs MULTILOCK de TE Connectivity offrent des solutions de connectivité compactes, flexibles et très performantes, adaptées à une grande variété d'applications automobiles et industrielles. Conçus pour répondre à la fois aux besoins en matière de signaux et d'alimentation, ces connecteurs présentent une disposition haute densité idéale pour les environnements avec un espace limité, un mécanisme à double verrouillage pour une fixation sécurisée des contacts, et sont disponibles en formats fil-à-fil et fil-à-carte. Leurs configurations mixtes flexibles en matière de signaux et d'alimentation, leur conception facile d'entretien et leur conformité aux normes internationales font des connecteurs MULTILOCK un choix fiable et polyvalent pour garantir un engagement durable et sécurisé dans divers systèmes.

Petit

Disposition haute densité pour les applications à espace limité

Sûr

Le boîtier du connecteur mâle offre un mécanisme à double verrouillage

Hybride

Connecteurs mixtes avec circuits de signaux et d'alimentation disponibles

Caractéristiques des connecteurs MULTILOCK

  • Disposition haute densité pour les applications à espace limité
  • Mécanisme à double verrouillage garantissant un maintien sûr des contacts
  • Disponible pour des connexions fil-à-fil et fil-à-carte
  • Compatible avec une plage de courant de 3 à 15 ampères 
  • Point de contact protégé par un boîtier
  • Conçu pour les applications à haute température 
  • Configurations flexibles : connecteurs mixtes signal/alimentation
  • Facile à entretenir et normalisé à l'échelle mondiale
  • Permet une grande flexibilité de conception avec des options de montage verticale, horizontale et en surface
  • Conçu pour un nombre de broches allant jusqu'à 200 
  • Applications non étanches

Découvrez toutes les solutions MULTILOCK

Caractéristiques

  • Options disponibles : corps propre et contact à lance 
  • Pré-placage et post-placage, Sn ou Au pour la plupart des séries
  • Matériau de base du connecteur femelle alliage de cuivre, languette mâle en laiton et plaqué or. Options de contacts de 1,0, 1,8 et 2,3 mm 
  • Plage de courant de 3 à 15 ampères 
  • Option pour les applications à courant élevé 
  • Structure en caisson pour protéger le point de contact. Câble de 0,3 à 0,5 mm² (AWG 22-20)

Connecteurs MULTILOCK 1.0

Idéal pour les applications automobiles nécessitant des signaux et une alimentation de moyenne portée.
 

  • Pas compact de 2,5 mm
  • Maintien par double verrouillage des contacts garantissant une insertion complète des contacts dans les boîtiers
  • Boîtier flexible pour circuits mixtes de signaux et d'alimentation
  • Fil-à-fil et fil-à-carte 
  • Montage horizontal, vertical et sur circuit imprimé
  • 2 à 64 positions
  • Applications : électronique embarquée, infodivertissement et tableaux de bord

Connecteurs MULTILOCK 1.8

Connecteur miniaturisé à haute densité pour les conceptions automobiles modernes.
 

  • Encombrement réduit pour les espaces limités
  • Verrouillage sécurisé pour les environnements à fortes vibrations
  • Adoption de languettes de boîtier pour les connexions fil-à-fil et fil-à-carte
  • Applications : ADAS, BCM, réseaux de capteurs

Connecteurs MULTILOCK 2.3

  • Connecteur MULTILOCK 090 III
  • Connecteur hybride 090/250(SPT)
  • Hybride 025/090/110
  • Connecteur 090 III LIF
  • 0,25/0,090 également disponibles
  • Applications : Boîtier I/P, boîtier CE, faisceau panneau vers châssis

MULTILOCK : Configurations mixtes signaux/alimentation

  • Disposition optimisée en termes d'espace
  • Réduit la complexité du faisceau
  • Verrouillage à charnière ou latéral disponible pour empêcher les insertions incomplètes des contacts
  • 24 à 76 positions
  • Applications : Unité de distribution d'énergie (PDU), modules de contrôle, applications de VE

Caractéristiques

  • Pas de 2,5 mm
  • Large gamme de 2 à 147 positions
  • Embases verticales and horizontales
  • Montage traversant soudable et par pressfit 
  • Embases hybrides
  • Embases étanches et non étanches 

Applications

  • Unités de contrôle du moteur
  • Phares et feux arrière
  • Groupe motopropulseur et châssis
  • Tableau de bord et infodivertissement
  • Capteurs et actionneurs
  • Appareils électroménagers 
  • Pour véhicules industriels et commerciaux
  • Connexions de relais
  • Machines et équipements industriels 
  • Transports et équipements lourds
  • Matériel informatique
  • Équipements de communication 
  • Équipements de sécurité Assemblage et câblage