Révolutionner l'automatisation dans le secteur de l'automobile

La nouvelle génération de connecteurs fil-à-carte miniaturisés mixtes de TE est conçue pour prendre en charge des configurations de contrôle de domaine flexibles. Grâce à leur conception structurelle compacte et à leurs nombreuses options d'interface, ils répondent à un large éventail de besoins en termes de circulation du courant tout en optimisant l'espace et les performances.

ROBOT

Pince robotisée précise, adaptable aux lignes de production entièrement automatisées.

FUTURE

Intégration des systèmes à l'épreuve du temps – conçue avec des spécifications standardisées garantissant la compatibilité avec les équipementiers et les fournisseurs.

NÉO

Faire progresser les prochaines générations de véhicules grâce à des systèmes de câblage automobile entièrement automatisés et de bout en bout.

Faire progresser l'automatisation des véhicules pour les architectures E/E de nouvelle génération

TE est fier d'être un partenaire officiel de l'initiative Next2OEM, financée par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Action climatique (BMWK). Ensemble, nous transformons la production automobile en intégrant l'automatisation au cœur même de la phase de conception des composants des faisceaux de câbles pour les architectures E/E de nouvelle génération. 

Notre géométrie de connecteurs avancée, adaptée à la fabrication automatisée et spécialement conçue pour les architectures E/E en constante évolution, établit de nouvelles références en matière d'intégration transparente et d'évolutivité tout au long de la chaîne de valeur des faisceaux de câbles. 

L'automatisation et les architectures E/E de nouvelle génération commencent avec une conception intelligente

Alors que les architectures E/E de nouvelle génération transforment les systèmes des véhicules, cette évolution redéfinit la manière dont les faisceaux de câbles sont conçus et fabriqués. Chez TE Connectivity, l'automatisation ne commence pas dans l'usine, mais dès la phase de conception des composants. Nos géométries de connecteurs avancées sont spécialement conçues pour la manipulation automatisée, permettant une intégration parfaite dans les systèmes électriques modernes.

Les connecteurs de TE prêts pour l'automatisation aident les équipementiers et les fournisseurs à simplifier la production et à accélérer la transition vers une fabrication plus intelligente et plus évolutive dans l'ensemble du secteur.

Découvrez notre innovation en action

Cette nouvelle conception favorise l'efficacité et la précision, permettant une automatisation de bout en bout, des fournisseurs à l'intégration des équipementiers, pour des véhicules prêts pour l'avenir. 

Play video
Vidéo en anglais
Vidéo en anglais

Points forts de cette géométrie de connecteur révolutionnaire prête pour l'automatisation

  • Conception optimisée pour l'automatisation

La géométrie du connecteur permet une manipulation robotisée précise, ce qui permet de l'adapter à des lignes de production entièrement automatisées. 
 

  • Une intégration des systèmes à l'épreuve du temps

Conçue selon des spécifications standardisées, la nouvelle géométrie garantit la compatibilité entre différents équipementiers et fournisseurs. 

 

  • Faire progresser la mobilité de nouvelle génération 

Cette conception marque une étape importante vers l'automatisation de bout en bout des systèmes de câblage, tout en favorisant les processus de fabrication entièrement automatisés et en renforçant les capacités d'automatisation de bout en bout pour l'industrie automobile.

Câblage de culasse
Découvrez comment le système hybride modulaire (MHS) de TE permet la mise en place d'architectures E/E de nouvelle génération et la fabrication automatisée
Câblage de culasse
Dessins géométriques normalisés pour l'intégration de la conception des véhicules de nouvelle génération

Découvrir d'autres options

Faisons route ensemble vers l'avenir de l'innovation automobile