Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Embase mixte et hybride
Non | Oui
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Étanche
Non
-
Système de connecteur
Fil à carte | Fil à fil
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections
1 | 2 | 3 | 4
-
Nombre de positions de signaux
3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 72 | 94
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal | Vertical
-
Nombre de positions
2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 64 | 72 | 94
-
Nombre de rangées
1 | 2 | 3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
12
-
Tension nominale (V)
12
-
Tension nominale (max) (VDC)
12
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
B
-
Couleur principale
Blanc | Gris | Naturel | Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
1 | 1.5 | 1.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.039 | .04 | .059 | .07 | .071
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.6 | .64
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.024 | .025
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1 | 4.4 | 9.5 | 14 | 14,25
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn) | Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure | Trou traversant – Vis
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Avec | Sans
-
Type de retenue pour montage PCB
Trou de montage
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec | Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec | Sans
-
Trous de montage
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Interface de verrouillage
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
2 | 2.5 | 3.1 | 3.13 | 3.5 | 3.8 | 5
-
Axe central (pas) (in)
.079 | .098 | .12 | .122 | .138 | .149 | .197
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
17.7 | 18.6 | 23.5 | 24.92 | 32.5 | 33.85 | 44 | 49.8 | 51 | 63.5 | 78.6 | 79.4 | 89.1
-
Longueur du connecteur (in)
.309 | .69 | .73 | .92 | .981 | 1.28 | 1.333 | 1.73 | 1.96 | 2 | 2.5 | 3,51 | 3.126
-
Largeur du connecteur (mm)
16.2 | 16.9 | 18.5 | 24.3 | 24.8 | 25.7 | 33.85 | 40 | 46.3 | 51.6 | 79.4 | 103.7
-
Largeur du connecteur (in)
0,95 | .638 | .665 | .728 | .98 | 1.01 | 1.33 | 1.57 | 1.823 | 2.03 | 3.126 | 4.083
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
12,3 | 12.5 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 19.2 | 22.5 | 22.8
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
0,66 | 0,62 | .48 | .49 | .622 | .657 | .756 | .886 | .897
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
158 | 167 | 176 | 212 | 221
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 120 | -30 – 80 | -30 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 248 | '-22 – 176 | '-22 – 221
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure à la vague | Compatible avec la soudure par refusion
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux | Puissance | Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
Non | UL 94HB | UL 94V-0 | UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte | Emballage | Plateau | Sac | Tube
-
Quantité par emballage
5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 95 | 100 | 700
Autre
-
Références des interfaces
6098-2220 | 90980-11987 | 173850 | 173851 | 173852 | 173853 | 174046 | 174047 | 174147 | 174465 | 174912 | 174923 | 175967 | 353021 | 353027 | 353028 | 353029 | 353031 | 353826