Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles | Boîtier pour bornes mâles
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Corps propre | Intégré dans le boîtier
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1 | 2
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
13
-
Tension nominale (V)
12 | 24 | 48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble (°)
180
-
Couleur principale
Noir
-
Code de détrompage et connecteur
Aucun | Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur | Patte
-
Taille du contact
8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
0,31 | .315
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Assurance de position des bornes
Non | Oui
-
Serre-câble
Sans
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT (thermoplastique) | PBT GF10 | PBT renforcé de fibre de verre | Polytéréphtalate de butylène (PBT)
-
Axe central (pas) (mm)
12
-
Axe central (pas) (in)
.47 | .472
Dimensions
-
Largeur (mm)
35.1 | 44.75 | 63.7 | 65.4
-
Largeur (in)
1,382 | 1.76 | 2.5 | 2.575
-
Hauteur du connecteur (mm)
24.6 | 25 | 34 | 34.1
-
Hauteur du connecteur (in)
.96 | .984 | 1.33 | 1.343
-
Longueur (mm)
22.5 | 25.8 | 31.8 | 43.4
-
Longueur (in)
.88 | 1.01 | 1.252 | 1.709
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125 | -40 – 100
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 212 | -40 – 257
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
100 | 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
212 | 257
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
-
Indice IP
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte | Carton
-
Quantité par emballage
750 | 800 | 1000 | 1700
Autre
-
Réparable
Non | Oui
-
Fonction d'assurance de position
Non | Oui