Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Patte de verrouillage

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0

  • Nombre de positions  2

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble (°) 180

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  12mm

  • Largeur de la languette d'accouplement  12 mm [ .47 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 160

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Assurance de position des bornes  Non

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF10

  • Axe central (pas)  15.7 mm [ .61 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  6 – 8 mm [ .236 – .315 in ]

  • Largeur  54,15 mm [ 2.13 in ]

  • Hauteur du connecteur  34.3 mm [ 1.35 in ]

  • Longueur  37,95 mm [ 1.49 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  180 °C [ 356 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

  • Indice IP  IPX9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  LV214

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  170

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Oui

Documents associés
Aucun document disponible.