Solutions de connectivité pour les architectures E/E zonale de nouvelle génération

L'augmentation du contenu électronique entraîne un besoin de réduction de la taille et de la complexité du réseau de câblage physique dans les véhicules. Cette évolution conduit à l'abandon des architectures fragmentées et distribuées, axées sur les fonctions, au profit d'architectures zonales plus centralisées et simplifiées. Pour répondre à ce besoin, TE Connectivity a conçu et développé une large gamme de connecteurs hybrides, mixtes et modulaires basées sur des interfaces établies et approuvées par les équipementiers, qui prennent en charge à la fois les signaux, l'alimentation et différents types de connectivité de données afin de répondre à un large éventail d'applications automobiles.

Flexible

Modulaires, adaptables, prêts pour l'automatisation et miniaturisés

Zonal

Simplification de l'architecture E/E, réduction de l'espace, du poids et des coûts.

3-en-1

Solutions robustes intégrant données, signaux et alimentation dans un seul connecteur.

SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ MIXTES, HYBRIDES ET MODULAIRES

MIXTE
(signaux, alimentation)
Les connecteurs mixtes sont conçus pour conjuguer plusieurs tailles de broches de signal et d'alimentation au sein d'une seule interface de connecteur (à savoir 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm, etc.).
HYBRIDE 
(signaux, alimentation et données)
Les connecteurs hybrides complètent le concept de connecteurs mixtes en intégrant des connexions de connectivité de données à haut débit au sein d'un seul connecteur.
MODULAIRE
(flexibles, adaptables, prêts pour l'automatisation et miniaturisés)
Les connecteurs modulaires peuvent être personnalisés ou adaptés en combinant différents modules ou composants dans un seul boîtier de connecteur, ce qui permet d'obtenir un maximum de polyvalence, une meilleure adaptabilité et d'optimiser les délais de mise sur le marché.
Génération Y 68p
Connecteur étanche hybride de génération Y 68 positions – Signaux, alimentation et données combinés
Cliquer ici pour télécharger
Document de tendance : Solutions de connectivité pour les architectures E/E de nouvelle génération

Solutions d'architecture zonale de nouvelle génération de TE Connectivity

TE Connectivity (TE) propose une gamme complète de solutions hybrides, modulaires et mixtes offrant de multiples combinaisons de connectivité pour les signaux, l'alimentation et les données, qui répondent aux besoins de la nouvelle génération d'unités de contrôle zonales et centralisées. Basées sur des interfaces éprouvées et approuvées par les équipementiers, et répondant aux besoins d'une large gamme d'applications automobiles, nous proposons des solutions de connectivité optimisées en termes d'assemblage et d'encombrement, avec une grande modularité pour accélérer la mise sur le marché, l'automatisation et l'évolutivité. 

EXIGENCES DE L'APPLICATION

  • Simplification - consolidation des fonctions du véhicule réduisant le nombre d'ECU décentralisés.
  • Densités de ports élevées sur les ordinateurs haute performance (HPC) et les contrôleurs de zone avec plusieurs configurations de connecteurs hybrides/mixtes pour les données, les signaux et l'alimentation dans un seul ensemble de connecteurs.
  • Modularité, évolutivité, flexibilité et interchangeabilité. 
  • Prise en charge d'une transmission de données robuste à haut débit.
  • Gain de place/miniaturisation et réduction du poids.
  • Production de faisceaux entièrement automatisée et compatible avec l'automatisation des véhicules.
  • Plateforme économique.
  • Faible teneur en carbone et respectueux de l'environnement.

AVANTAGES

  • Assemblage et connectivité optimisés et adaptés aux besoins des applications des clients.
  • Boîtier en silicone 2K au niveau de la jonction des portes et de la carrosserie du véhicule breveté.
  • Connexions rapides et sécurisées des sous-faisceaux.
  • Conception modulaire et évolutive permettant la production semi-automatisée/automatisée des faisceaux et sous-faisceaux.
  • Un seul connecteur à assembler chez l'équipementier.
  • Modularité pour une mise sur le marché plus rapide, une automatisation et une évolutivité accrues.
  • Réduction des forces d'accouplement grâce aux technologies de placage prises en charge. 
  • Fabriqué avec des résines durables et une technologie de surface optimisée.
  • Résilience de la chaîne d'approvisionnement.
  • Possibilité d'une plus grande standardisation des composants.
  • Gain de place et de poids par rapport à plusieurs connecteurs individuels.

Applications de la gamme E/E de prochaine génération

Gamme EE
Application de la génération Y
Contactez-nous
Si vous ne trouvez pas la configuration qui vous convient, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour plus d'informations.

Documentation

Découvrir d'autres options