Recherchez sur TE.com les produits qui peuvent être testés et demandez des échantillons de produits gratuits.
Consultez les listes ci-dessous et ajoutez simplement au panier les produits que vous souhaitez recevoir GRATUITEMENT, directement livrés à votre porte.
Recherchez sur TE.com les produits qui peuvent être testés et demandez des échantillons de produits gratuits.
La gaine AP-2000 est une gaine thermorétractable avec adhésif interne, conçue pour s’adapter aux dimensions standard des tubes métalliques. Lors du chauffage, elle se rétracte étroitement tandis que l’adhésif thermofusible s’écoule pour former une couche de protection étanche. Elle protège les conduites contre l’humidité, l’abrasion et les dommages mécaniques, tout en réduisant le temps et les coûts d’installation par rapport aux méthodes de revêtement par trempage. Cette gaine est couramment utilisée pour les conduites de frein et de carburant des véhicules, qui nécessitent une protection durable.
| Numéro de référence |
Description de la pièce |
|---|---|
| 2534214002 | AP-2000-6-0-SP |
| 9699594002 | AP-2000-10-0-SP |
| 6405934002 | AP-2000-8-0-SP |
| 8274594001 | AP-2000-NR101-0-SP |
La gaine HFT5000 est une gaine thermorétractable tissée, conçue pour offrir une protection mécanique élevée contre l’abrasion sur les tuyaux, conduites, faisceaux de câbles et autres composants. Elle protège contre le frottement, les coupures, le bruit et les vibrations, tout en conservant une grande flexibilité pour une installation aisée sur des formes irrégulières ou cintrées. Idéale pour les câblages automobiles, les tuyaux industriels, les conduites plastiques et les assemblages de faisceaux nécessitant une résistance à l’abrasion durable et flexible.
| Numéro de référence |
Description de la pièce |
|---|---|
| 6979344003 | HFT5000-30/15-0-SP |
| 7480624003 | HFT5000-70/35-0-SP |
| 2065124003 | HFT5000-20/10-0-SP |
| 8274594001 | HFT5000-60/30-0-SP |
| 1077624003 | HFT5000-25/12-0-SP |
| 934444003 | HFT5000-40/20-0-SP |
| A619664001 | HFT5000-100/50-0-SP |
| 9615924003 | HFT5000-34/17-0-SP |
| F944854003 | HFT5000-6/3-0-SP |
| 9636344003 | HFT5000-80/40-0-SP |
| 6203684003 | HFT5000-50/25-0-SP |
La gaine ATUM est une gaine thermorétractable réticulée par irradiation, avec adhésif interne, conçue pour assurer une étanchéité fiable dans une large gamme d’applications électriques. Son adhésif interne fond lors de l’installation pour former une barrière flexible résistante à l’humidité, protégeant les composants et les connexions. Idéale pour rendre étanche les capots de connecteurs, les dérivations de câbles, les transitions connecteur-câble et permet de réparer des gaines de câbles endommagées sans avoir à démonter les connecteurs.
| Numéro de référence | Description de la pièce |
|---|---|
| NB11022001 | ATUM-4/1-0-STK |
| NB11382001 | ATUM-52/13-0-STK |
| NB08994001 | ATUM-12/3-0-SP |
| NB10132001 | ATUM-24/6-0-STK |
| NB10802001 | ATUM-32/8-0-STK |
| NB11784001 | ATUM-8/2-0-SP |
| NB09654001 | ATUM-19/4-0-SP |
| NB11354001 | ATUM-52/13-0-SP |
| NB10114001 | ATUM-24/6-0-SP |
| NB09012001 | ATUM-12/3-0-STK |
| NB09524001 | ATUM-16/4-0-SP |
| NB11014001 | ATUM-4/1-0-SP |
| NB11802001 | ATUM-8/2-0-STK |
| NB09542001 | ATUM-16/4-0-STK |
| NB09662001 | ATUM-19/4-0-STK |
| 5674734006 | ATUM-19/6-X-SP |
| 3000814006 | ATUM-6/2-X-SP |
| NB10602001 | ATUM-3/1-0-STK |
| NB12034001 | ATUM-9/3-0-SP |
| NB10594001 | ATUM-3/1-0-SP |
| NB12042001 | ATUM-9/3-0-STK |
| NB09952001 | ATUM-19/6-0-STK |
| NB11234001 | ATUM-40/13-0-SP |
| 9264634014 | ATUM-12/4-X-SP |
| NB10364001 | ATUM-24/8-0-SP |
| NB10892001 | ATUM-4.5/1.5-0-STK |
| NB11644001 | ATUM-6/2-0-SP |
| NB11652001 | ATUM-6/2-0-STK |
| NB09304001 | ATUM-12/4-0-SP |
| NB09312001 | ATUM-12/4-0-STK |
| NB09944001 | ATUM-19/6-0-SP |
| NB10372001 | ATUM-24/8-0-STK |
| NB11242001 | ATUM-40/13-0-STK |