Gaines VOLINSU : Gaines thermorétractables pour tubes ondulés de véhicules électriques (EVFX)

Les gaines thermorétractables EVFX de VOLINSU ont été conçues comme une alternative plus robuste aux rubans adhésifs électriques pour fixer les tubes ondulés sur les câbles haute tension.

Les gaines thermorétractables EVFX de VOLINSU ont été conçues comme une alternative plus robuste aux rubans adhésifs électriques pour fixer les tubes ondulés sur les câbles haute tension. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau sans halogène doté d'excellentes propriétés mécaniques. En comparaison avec les solutions actuelles à base de ruban, les gaines EVFX offrent une meilleure protection mécanique et de meilleures performances à long terme dans des environnements difficiles, tout en offrant un design léger. Les gaines thermorétractables permettent également de réduire considérablement le temps et le coût d'installation par rapport à l'enroulement de ruban. Les gaines EVFX peuvent être installées à l'aide d'un équipement d'application conventionnel, tel qu'un pistolet à air chaud ou un four à circulation d'air, et ont une température de rétreint basse, si bien qu'il n'est pas nécessaire de les chauffer excessivement. Les gaines EVFX peuvent être utilisées dans des applications jusqu'à 125 °C.

Caractéristiques

  • Matériau : polyoléfine modifiée et réticulée par irradiation, stabilisée thermiquement
  • Rapport de rétreint 3:1
  • Température minimale de rétreint : 90°C
  • Température pour rétreint complet : 150°C
  • Plage de température de fonctionnement continue : -40 °C à 125 °C (-40 °F à 257 °F) 

Avantages

  • Permet de fixer et de maintenir en place les tubes ondulés sur les câbles haute tension
  • Résistance mécanique élevée pour une excellente protection contre l'usure, les frottements et les abrasions
  • Couleur orange conforme à la norme RAL2003 (nominale) pour les circuits haute tension
  • Installation plus efficace que les rubans adhésifs
  • Possibilité de rétrécir à la fois sur les tubes ondulés et les assemblages de câbles 

Applications

  • Véhicules électriques et hybrides
  • Véhicules commerciaux et industriels
  • Fixation mécanique ondulée
  • Traitement des fils haute tension

SYSTÈMES DE BATTERIE

Système de batterie

UNITÉ DE DÉCONNEXION DE BATTERIE

Battery Disconnect Unit

ACCUMULATEURS

Accumulateurs et modules de batterie
Équipements des véhicules électriques : Guide d'installation des gaines thermorétractables
Play video
Équipements des véhicules électriques : Guide d'installation des gaines thermorétractables