El apantallamiento EMC es la solución mecánica para un problema eléctrico
EMC es el acrónimo de compatibilidad electromagnética, que significa la capacidad del equipo para funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas intolerables a otros equipos en ese entorno. Los ingenieros electrónicos están muy familiarizados con esto y tendrán en cuenta en su diseño aspectos como una buena disposición de la placa, filtrado, conexión a tierra, integridad de la señal, etc. para intentar resolver la interferencia electromagnética (EMI) en su origen. Sin embargo, el apantallamiento del gabinete es igual de importante y resuelve el problema de las emisiones radiadas y la susceptibilidad. El apantallamiento es una solución mecánica para un problema eléctrico y el ingeniero de diseño del gabinete debe conocer los tipos de juntas disponibles y sus diferentes atributos y asegurarse de que haya suficiente espacio en las costuras del gabinete, puertas, etc. para que quepa la junta.
Hay 4 tipos principales de juntas disponibles
Malla de alambre de punto
La malla de alambre de punto se puede colocar en ranuras o montar en la superficie cuando se une a un soporte. Hay cuatro opciones de alambre disponibles para abordar los problemas de apantallamiento y corrosión. Cuando se une a un soporte, ofrece un buen sello hermético contra el polvo y la humedad, a menudo preferido para aplicaciones militares difíciles, ya que proporciona una buena protección de pulso electromagnético (EMP) dado que la junta puede transportar altas corrientes.
Elastómetros conductores de electricidad
Los elastómetros conductores son partículas conductoras cargadas en silicona o fluorosilicona. Muchas partículas diferentes están disponibles desde carbono hasta plata pura, las más populares son el grafito recubierto de níquel y el aluminio revestido en plata. Todos, aparte del carbono, ofrecen un buen apantallamiento integral y un alto rendimiento en todas las frecuencias. El grafito recubierto de níquel es muy rentable, ya que es un factor de 3 a 5 veces menos costoso que el aluminio revestido en plata y, sin embargo, aún ofrece una efectividad de protección similar a la de los productos a base de plata. El compuesto de elastómetro conductor se puede extruir en longitudes continuas en muchos perfiles diferentes y puede moldearse como lámina y troquelarse o moldearse como componente. Las juntas tóricas de elastómetro conductor son un sello EMI muy rentable y son populares en aplicaciones de defensa y aeroespaciales debido a su pequeño tamaño de perfil, bajo peso y alto rendimiento.
La junta fabricada in situ es un elastómetro conductor, es decir, silicona conductora en forma líquida que se deposita directamente en el hardware del gabinete. Especialmente adecuada para su uso en gabinetes pequeños debido a la escasa anchura de las superficies, hay diferentes rellenos disponibles similares a los de los elastómetros conductores. Este tipo de junta ofrece un sello hermético contra el polvo y la humedad. No es adecuada para abrir y cerrar el gabinete.
Los alambres orientados en silicona son alambres de Monel o de aluminio orientados verticalmente en silicona sólida o esponjosa. Disponible como material de lámina plana para montaje en superficie, la junta se puede troquelar o fabricar a partir de tiras para hacer una junta de marco, y proporciona un buen sellado EMI y contra el medioambiente. Este tipo de junta es muy popular en aplicaciones de defensa, ya que ofrece una resistencia de contacto muy baja a medida que los alambres penetran en la superficie de conexión.
Tela conductora sobre espuma
La tela conductora sobre juntas de espuma es buena para aplicaciones comerciales, la mayoría se adhieren al montaje en superficie y son suaves y compatibles, lo que las convierte en buenas juntas para puertas de gabinetes. Muy popular en computadoras portátiles, máquinas de juego, etc. para la conexión a tierra.
Metal: cobre de berilio/acero inoxidable
Los dedos de cobre de berilio son adecuados para aplicaciones de cizallamiento/limpieza y se verán en puertas para salas blindadas. Además, ofrecen un alto rendimiento general adecuado y están disponibles en muchos acabados chapados para mejorar el apantallamiento y abordar las preocupaciones galvánicas.