Empaques de tela conductiva sobre espuma
Tejido de poliéster o nylon recubierto con níquel, cobre o plata de alta conductividad, sobre un núcleo de poliuretano de celda abierta. Se dispone de una amplia variedad de sellos, como rectangulares, tipo D, tipo C de baja compresión y deflexión, así como versiones de media envoltura y empaques fabricados.
Descripción general
Este producto se fabrica con hilo sintético de poliéster o nylon recubierto para otorgar conductividad eléctrica en la superficie de la fibra, y después se teje de manera tradicional para producir una tela conductiva. La tela se corta y se enrolla sobre un núcleo de espuma de poliéter poliuretano suave en diferentes perfiles, dando como resultado una tira de empaque conductivo adaptable y de costo accesible, ideal para muchas aplicaciones. Proporcionan un excelente empaque EMI con baja deformación por compresión y alta resistencia a la abrasión, ideal para aplicaciones de uso intensivo y de deslizamiento. La mayoría cumplen con UL94V-0 y están disponibles en tiras, cortes a la medida o troquelados. Están disponibles empaques de media cobertura y fabricados según diseño personalizado, sobre soportes de hule neopreno y EPDM.
Disponibilidad
Los perfiles están disponibles en longitudes de hasta 2,100 mm, y algunos se pueden obtener en longitud continua. Según el perfil, el producto puede:
- cortarse a la medida,
- troquelars para fabricar empaques,
- ranurarse para fabricar a 90 grados,
- cortarse en inglete,
- suministrarse con montaje con clip y en borde o con reverso adhesivo,
- tener propiedades resistentes al fuego según UL94V-0 y
- comprimirse entre 10 % y 70 %.
Aplicaciones
La versatilidad de la tela conductiva sobre espuma y la variedad de perfiles disponibles hacen que el producto sea ideal para aplicaciones que requieren blindaje electromagnético completo entre componentes, especialmente en usos de alto ciclo y fricción, donde se necesita baja compresión y alta resistencia a la abrasión. Ejemplos de aplicaciones típicas son:
- Puertas de gabinetes
- Empaques para panel
- Contactos de puesta a tierra
- Empaques en alojamientos para PCB
- Empaques para conectores y E/S
Centro de recursos técnicos e ingeniería sobre blindaje EMI
Bienvenido al centro de recursos de nuestro portafolio de materiales de alto rendimiento, con soluciones innovadoras en blindaje EMI. La colección de documentos técnicos, folletos, videos y guías de soluciones cubre temas de aislamiento eléctrico, protección ambiental y mitigación de interferencias electromagnéticas, dirigida a ingenieros, diseñadores y responsables de decisiones en distintas industrias. Contenido especializado sobre materiales innovadores que mejoran aplicaciones con confiabilidad, eficiencia y precisión.
Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity
Información de contacto
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1376 348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Francia
Teléfono: + 33 (0) 160778316
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Alemania
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Resto de Europa
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Asia
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com