Conectores RAST 5 para PCB con remache

El sistema de conectores AMP Standard Timer de cable a PCB presenta contactos de potencia Standard Timer con remache que se conectan a carcasas de terminales y conectores de pines para PCB y están diseñados en conformidad con los estándares RAST 5. Estos conectores apilables de extremo a extremo son para diseños de PCB de alta densidad y aplicaciones de corriente alta, de hasta 16 A. El contacto de potencia AMP Standard Timer queda asegurado en el conector mediante un mecanismo de sujeción interior y un dispositivo TPA integrado opcional. Las carcasas se conectan directamente con los conectores con lengüeta RAST 5 para PCB y se sujetan a estos mediante un dispositivo de sujeción interior o exterior. Los conectores suelen utilizarse en componentes de electrodomésticos, como motores, bombas, relevadores e interruptores.

sistema-de-conectores-amp-standard-timer

Características del producto

Distancia entre pines (mm) 5 Temperatura de funcionamiento (°C) De -40 a +110
Corriente nominal máxima (A) 16 Calibre de cable (AWG) 20-14
Voltaje nominal (V) 220 Posiciones disponibles 2-16
Versión resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60695-2-11 disponible Versión con sello disponible No 
Clasificación UL94 disponible V-0 Codificación por color o enchavetado disponible
Homologaciones de la agencia UL, VDE Configuraciones disponibles Conector cable a PCB

Productos destacados

Conectores Standard Timer RAST 5

Conectores de 2 a 16 posiciones diseñados conforme al estándar RAST 5 y compatibles con contactos de potencia Standard Timer.

 

Contactos Standard Timer RAST 5

Contactos con remache con capacidad de 6 A o 16 A, disponibles con recubrimiento de estaño o plata. Los contactos se utilizan junto con los conectores Standard Timer y los conectores de pines con lengüeta RAST 5 para PCB.

 

Conectores de potencia Standard Timer con TPA

Los conectores de potencia Standard Timer con dispositivo TPA integrado, compatibles con contactos y conectores con lengüeta RAST 5 para PCB.

 

Conector Standard Timer RAST 2.5 con remache

Conectores con remache compatibles con el estándar RAST 2.5, diseñados para ofrecer conexiones confiables y ensamble sencillo.