Serie de conectores micro CT AMP de 1.2 mm

La capacidad de nuestra serie de conectores micro CT AMP en la fabricación de arneses es de rendimiento superior. Los conectores y ensambles de cables micro CT AMP de TE Connectivity pueden ser una solución económica de enrutamiento de cables para requisitos de potencia o señal, un posible ahorro de espacio en la PCB, más eficiencia y rendimiento superior.

2-25

Rango del número de posiciones en una sola fila

26-28

AWG

IDC

Terminal

Características del producto

  • Diseño más pequeño
  • Eficiencia optimizada
  • Amplia gama de configuraciones
  • Rendimiento superior
  • Rentable
  • Remache IDC
  • Conexión de cable conductor
  • Los circuitos van de 2 a 25 posiciones en una sola fila
  • AWG 26 y AWG 28
  • Cumple con la directiva RoHS
  • Certificación UL y CSA: archivo E28476

Aplicaciones selectas

  • Equipos empresariales
  • Máquinas industriales
  • Computadoras
  • Impresora
  • Fax
  • Televisión inteligente
  • Audio
  • Aire acondicionado
  • Donde se enrutan señales o alimentación
Conectores micro CT