Conectores serie AMP CT
El sistema de conectores AMP CT de TE consiste en una amplia oferta de productos y un amplio uso en la industria. El sistema automático de fabricación de arneses proporciona una gama de estilos de arnés utilizando tres tipos de conectores de línea central de 2 mm con pines redondos. Estos tipos son conectores MT, conectores verticales MT AMP-IN y conectores horizontales MT AMP-IN. Los arneses se pueden montar en cualquiera de las seis configuraciones. Hay una variedad de máquinas de fabricación de arneses disponibles que van desde herramientas manuales para la producción de bajo volumen hasta máquinas de engarce automático de alta velocidad para producciones de volumen medio a alto. Las máquinas de engarce automático de alta velocidad AMP son fáciles de operar, lo que elimina la necesidad de un trabajo tedioso de cambiar piezas dentro del equipo para adaptarse a los cambios en los estilos de arnés.
Características del producto
Conectores AMP CT de 2 mm
- Dos métodos de terminación: IDC, engarzar
- Opciones de patas torcidas para autorretención en placas
- IDC AWG 24~28
- Engarzado AWG 22~30
- Cumple con la directiva RoHS
- Programa de componentes de Underwriters Laboratories Inc., archivo n.º E28476
- Asociación Canadiense de Normalización, Expediente No. 7189-133 LR
2-15
Rango de tamaños de posición de una sola fila
16-30
Rango de tamaños de posición de doble fila
Aplicaciones selectas
Conectores AMP CT de 2 mm
- Equipos empresariales
- Máquinas industriales
- Computadoras
- Impresora
- Audio
- Aire acondicionado
- Iluminación
- Las señales o la alimentación en cualquier lugar se enrutan
Los conectores AMP CT son una solución de interconexión de cable a placa y de cable a cable en miniatura y tienen un rendimiento comprobado en su capacidad de fabricación de arneses. Hay una variedad de máquinas de fabricación de arneses disponibles que van desde herramientas manuales para la producción de bajo volumen hasta máquinas de engarce automático de alta velocidad para producciones de volumen medio a alto. Las máquinas de engarce automático de alta velocidad AMP son fáciles de operar, lo que elimina la necesidad de un trabajo tedioso de cambiar piezas dentro del equipo para adaptarse a los cambios en los estilos de arnés. Hay dos tipos de carcasas disponibles, incluidas las de engarzar y terminadas en masa (MT), que están precargadas con contactos de desplazamiento de aislamiento. La caja o los cabezales recubiertos son altamente resistentes al dragado en el acoplamiento/desacoplamiento.
Conectores AMP CT de 2 mm
Opciones de la línea de productos
-
Conectores de terminación masiva (MT)
Carcasas laterales de cable precargadas con contactos IDC AWG 24~28
-
Contactos para engarzar
Contactos que se van a cargar en las carcasas para engarzar AWG 22~30
-
Carcasa para engarzar
Carcasas laterales de cable que deben estar cargadas con contactos para engarzar
-
Cabezales de poste de una sola fila
Cabezales de poste lateral de placa que se acoplan con carcasas MT o para engarzar. Los cabezales de poste de una sola fila están disponibles en configuraciones de dos a 15 posiciones, ángulo recto y vertical. Versiones de montaje en superficie y orificio pasante disponibles. Montaje en panel y configuraciones de suspensión libre disponibles.
-
Cabezales de poste de doble fila
Cabezales de poste lateral de placa que deben usarse con un soporte cautivador y carcasas de acoplamiento. Los cabezales de poste de doble fila están disponibles en configuraciones de 16 a 30 posiciones, ángulo recto y vertical. Versiones de montaje en superficie y orificio pasante disponibles.