Conectores de batería confiables
Nuestros conectores de batería para dispositivos móviles incluyen los de batería de bajo perfil, leaf de batería y sistemas de conexión de baterías flotantes (FBIS II). Estos conectores de batería se utilizan en teléfonos celulares con baterías extraíbles: la alta flexibilidad de diseño permite que se amplíe hacia arriba o hacia abajo independientemente de las posiciones, la altura de trabajo o el paso de contacto. Esta serie de conectores mejora la rentabilidad para los clientes al reducir el número de componentes necesarios y el tamaño de la plataforma de herramientas.
Características del producto
Conectores de batería para dispositivos móviles
- Línea central de 2.5 mm a 6.5 mm
- Varias posiciones, incluidas 2, 3, 4 y 6
- La altura de trabajo oscila entre 0.4 mm y 6.7 mm
- Amplia clasificación de corriente de 1.5 amperios a 5 amperios
En esta guía de producto, se describen los beneficios clave de los conectores de batería móvil: bajo costo, alta confiabilidad y durabilidad, diseño de bajo perfil y alta flexibilidad de diseño, que permiten que estos conectores se utilicen en diversos campos. En esta guía, se ilustra el conector de batería en varias aplicaciones, se proporciona una lista completa de especificaciones del producto y se ofrecen respuestas a las preguntas más frecuentes.
Aplicaciones selectas
Conectores de batería para dispositivos móviles
- Teléfonos celulares
- PC tableta
- Reproductores multimedia móviles
- Cámaras digitales
- Cámaras de video
- Sistemas de navegación
- Consolas de juegos
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la altura de trabajo del conector de batería móvil de TE?
R: Contamos con dos alturas de trabajo para conectores de batería de bajo perfil: 0.4 mm y 0.8 mm, y son de menor tamaño. Conectores de batería de hoja: varían de 2.28 mm a 6.7 mm. El FBIS II puede acoplarse directamente.
P: ¿Cuál es el requisito de la línea central (paso)?
R: TE ofrece un espacio de la línea central de 2.5 mm para conectores de batería de bajo perfil, de 3.2 mm a 6.5 mm para conectores de batería de hoja y 3.0 mm para FBIS II.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CONECTORES DE BATERÍA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES