Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor del distor NTC :
Termistor NTC recubierto de epoxi
-
Tolerancia de β valor (%):
±.5
Características eléctricas
-
β valor (25/85) (K):
3348
Dimensiones
-
Lead Wire Length :
76 mm [ 2.992 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25 °C) (kΩ):
1
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]