Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector de 6 pines
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
12 – 26
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Acero inoxidable
-
Carga por resorte :
Accionado por resorte
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
19.05 mm [ 0.75 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
0 – 10 V
Estándares de la industria
Otro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.1