Soluciones de conectividad para vehículos recreativos

TE Connectivity impulsa el futuro de los vehículos recreativos

Tu visión y nuestra ingeniería dan como resultado soluciones para los retos de conectividad de tu próximo vehículo recreativo.

Los usuarios de los vehículos recreativos buscan experiencias más inteligentes y conectadas en botes, cuatrimotos y casas rodantes. Se prevé que el mercado de los vehículos recreativos eléctricos alcance los 6,200 millones de dólares en 2030 (con una tasa compuesta de crecimiento anual del 24,4 %) y se espera que el mercado global de los vehículos recreativos crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual del 11.5 % hasta 2030. Las regulaciones más estrictas de la EPA y la creciente demanda de autonomía aceleran el cambio hacia los sistemas de propulsión híbridos y eléctricos.

¡La conectividad es la clave! 

 

Los requisitos técnicos incluyen redes de datos de alta velocidad, distribución de energía e integración de sensores. Se necesitan conexiones Ethernet robustas que toleren rocío marino, polvo en el camino y temperaturas extremas. 

Aquí es cuando TE Connectivity entra en acción

Nuestras soluciones de conectividad de uso rudo ofrecen un rendimiento comprobado en los principales sistemas de los vehículos recreativos. Desde conexiones de batería de alta tensión en embarcaciones eléctricas hasta conectores resistentes a vibración en cuatrimotos, nuestros productos ofrecen la confiabilidad, durabilidad e integración inteligente que necesitas para que tus clientes sigan manejando, navegando y aventurándose con confianza.

Las baterías de iones de litio en barcos eléctricos y vehículos todoterreno eléctricos exigen carga rápida en corriente continua y una integración inteligente del sistema de manejo de baterías (BMS). Los conectores a prueba de contacto toleran altas corrientes y resisten miles de ciclos de carga, vibraciones y entrada de humedad.

Las rquitecturas de sistemas y los componentes eléctricos están expuestos a agua salada, productos químicos y temperaturas extremas. Los conectores resistentes a químicos con sellado avanzado mantienen el confort y la seguridad para soportar los entornos exigentes en los que operan los vehículos.

Los sistemas de frenos y los componentes de la suspensión enfrentan estrés constante en terrenos difíciles. Los conectores en línea sellados con mecanismo de sujeción ayudan a prevenir fallas costosas cuando los clientes se encuentran a kilómetros de distancia del servicio, ya sea al remolcar una embarcación o recorrer senderos de montaña.

Las pantallas inteligentes requieren conexiones de alta velocidad y resistentes a las interferencias electromagnéticas. Se necesitan conectores sellados que faciliten la migración de CAN/LIN a Ethernet automotriz y señal coaxial de mayor ancho de banda, para cumplir las expectativas de los clientes.