Sichere RAST 5 Buchsengehäuse
Der RAST 5 Standard definiert einen Steckverbinder mit einem Raster von 5 mm und standardmäßigen Kodierungs-, Polarisierungs- und Verriegelungsfunktionen. Das Positive Lock RAST-5-Steckverbindersystem bietet RAST-5-konforme Buchsengehäuse, die für die beliebten Positive Lock Mark III Buchsen ausgelegt sind. Diese Buchsen ermöglichen eine ergonomische Montage und sichere Verbindung durch eine formschlüssige Verriegelung, die sowohl eine geringe Einsteckkraft als auch eine hohe Rückhaltekraft ermöglicht. Das System ist mit Flachsteckern der Größe 6,35 x 0,81 mm mit Rastlöchern kompatibel, die in den Verriegelungsmechanismus eingreifen. Die Gehäuse verfügen über integrierte Kodier- und Polarisierungsfunktionen, die mit vielen Bauelementen kompatibel sind, die auf dem RAST 5 Standard basieren, einschließlich der RAST 5 Leiterplatten-Flachstiftleiste von TE.
Produkteigenschaften
| Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | –40 bis +105 |
| Maximaler Nennstrom (A) | 16 | Leiterquerschnitt (AWG) | 22-14 |
| Nennspannung (V) | 500 | Verfügb. Positionen | 2-11 |
| IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Nein | Abgedichtete Version | Nein |
| UL94-Klassifizierung | V-0 | Farbkodierung | Ja |
| Zulassungen | UL, CSA | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-auf-Leiterplatte, Kabel-auf-Kabel |