Crimp RAST 5 PCB-Power-Steckverbinder
Das AMP Standard-Timer-Wire-to-Board-Steckverbindersystem nutzt Crimp-Power-Timer-Kontakte, die mit Klemmengehäusen und Leiterplatten-Stiftleisten nach RAST-5-Standard kompatibel sind. Diese stapelbaren End-to-End-Steckverbinder unterstützen Leiterplattendesigns mit hoher Dichte und Hochstromanwendungen – bis 16 A. Der AMP Standard-Power-Timer-Kontakt ist im Gehäuse mit einem inneren Verriegelungsmechanismus sowie einer optionalen integrierten Kontaktpositionssicherung (Terminal Position Assurance, TPA) gesichert. Die Gehäuse passen direkt in die RAST 5 flachen Leisten und werden entweder durch einen inneren oder äußeren Verschlussriegel in der Stiftleiste gesichert. Die Steckverbinder werden üblicherweise in Bauelementen von Elektro- und Haushaltsgeräten wie Motoren, Pumpen, Relais und Schaltern verwendet.
Produkteigenschaften
| Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | –40 bis +110 |
| Maximaler Nennstrom (A) | 16 | Leiterquerschnitt (AWG) | 20-14 |
| Nennspannung (V) | 220 | Verfügb. Positionen | 2-16 |
| IEC 60695-2-11 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version | Nein |
| UL94-Klassifizierung | V-0 | Farbkodierung | Ja |
| Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-auf-Leiterplatte |
Ausgewählte Produkte
RAST 5 Standard Timer - Gehäuse & Kontakte
RAST 5 Standard Timer-Gehäuse sind in 2-16 Positionen erhältlich und entsprechen den RAST 5-Standards für die Aufnahme von Standard-Timer-Kontakte. Die RAST 5 Standard Timer Kontakte sind Crimpkontakte, entweder für 6A oder 16A ausgelegt und mit Zinn- oder Silberbeschichtung erhältlich. Die Kontakte werden zusammen mit den Standard Timer Gehäusen und den RAST 5 flachen Stiftleisten verwendet.
Standard Power Timer Steckverbinder mit TPA
Die RAST-5-Standard-Power-Timer-Gehäuse mit integrierten TPA-Vorrichtungen und passenden Stiftleisten sorgen für sichere, flammwidrige Verbindungen. Sie sind in 3, 5 und 7 Positionen erhältlich, unterstützen 16A-Crimpkontakte, 1,0-2,5mm²-Drähte und verfügen über Verriegelungsklammern für eine zuverlässige Montage.
RAST 2,5 Standard Timer Crimpverbinder
RAST 2.5 Standard Timer-Crimpverbinder bieten zuverlässige, platzsparende Verbindungen für Signalsysteme. Ideal für doppelt isolierte oder PVC-ummantelte Leitungen verfügen sie über laschenfreie Kontakte, Haken-und-Riegel-Ausrichtung sowie TPA für eine sichere, beschädigungsresistente Montage.