Vielseitige 2,5-mm-Leiterplatten-Steckverbinder für Kabel-auf-Leiterplatte-Anwendungen
Die Leiterplatten-Steckverbinder von TE Connectivity, die nach der RAST 2.5 Norm entwickelt wurden, verfügen über eine vertikale Durchstecktechnologie und bieten vielseitige Lösungen für Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen. Diese Steckverbinder sind wahlweise mit Zinn- oder Silberbeschichtung erhältlich und unterstützen sowohl externe als auch interne Verriegelungsmechanismen. Sie sind ideal für den Einsatz in der Industrie und in Haushaltsgeräten, gewährleisten die Einhaltung von Sicherheitsnormen und eignen sich gut für Steuergeräte und andere Geräte. Mit einem 2,5-mm-Raster und Anordnungen von 3 bis 15 Positionen können diese Steckverbinder mit unterschiedlichen Beschichtungen, Farben und Kodierungsdesigns angepasst werden, um die Leistung zu optimieren und die Kosten zu senken.
Produkteigenschaften
Entdecken Sie RAST 2.5 Stiftleisten
| Raster (mm) | 2.5 | Positionen | 3-17 |
| Nennstrom (A) | 2 A/6 A | Betriebstemperatur (°C) | –40 bis +120 |
| Nennspannung (VAC) | 50, 250 | Kontakt | Kupferlegierung, Zinn- oder Silberbeschichtung über Nickel |
| IEC 60335-1, Glühdraht | Ja | Abgedichtete Version | Nein |
| UL94-Einstufung | V-0 | Farb/Kodierungsoption | Ja |
| Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Konfigurationen | Kabel-auf-Leiterplatte |