Power-Steckverbinder für eine kostengünstige Montage

AMP DUOPLUG Leistungssteckverbinder sind Schneidklemmverbinder (IDC) für die sichere und schnelle Fertigung von Kabelbäumen in Leiterplattenanwendungen. Die Steckverbinder erfüllen den RAST 2.5-Standard und umfassen Konfigurationen für die direkte Leiterplatten-Randmontage und die indirekte Montage mit RAST 2.5 Leiterplatten-Stiftleisten. Sie verfügen über einen verdrillten Kontakt, der die Verbindung mit hoher Kontaktkraft sichert und dabei eine geringe Steckkraft beibehält. Farbe und Kodierung gemäß den RAST-Standards werden durch optionale Markierungs- und Schneideeinheiten in den kundenspezifischen Werkzeugen von TE realisiert. Diese Maschinen bieten eine Lösung für den Anschluss komplexer Kabelbaum-Layouts sowie den Kabel-Masseanschluss. Zu den Anwendungen gehören Elektro- und Haushaltsgeräte und HLK-Systeme.

AMP DUOPLUG Steckereigenschaften

Produkteigenschaften

AMP DUOPLUG Leistungssteckverbindersystem

 

Raster (mm) 2,5, 5 Betriebstemperatur (°C) –40 bis +110
Maximaler Nennstrom (A) 6 Leiterquerschnitt (AWG) 22-18
Nennspannung (V) 250 Verfügb. Positionen 2-9
IEC60695-2-1 Glühdraht verfügbar Ja Abgedichtete Version Nein
UL94-Klassifizierung V-0 & V-2 Farbkodierung Ja
Zulassungen UL, VDE Verfügbare Konfigurationen Kabel-auf-Leiterplatte
RAST Steckverbinder
Entdecken Sie unser RAST Portfolio für optimiertes Design