Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Leistungsmerkmale

Durchgangsloch-Wegsensor

  • Design ohne Leiterplatte
  • Kontaktloser Wegsensor
  • Design mit Durchgangsbohrung
  • Geeignet für raue Umgebungen
  • Öldicht und IP6K9-zertifiziert
  • ASIL C

Anwendungen

Durchgangsloch-Wegsensor

  • Parklock
  • Übertragung Linear-/Winkelbewegung
  • Trenneinheit
Graue Leiste-Linie

Kostengünstiges Design

Ohne Leiterplatte

Dank des innovativen Designs ohne Leiterplatte und der Integration eines umspritzten Hall-ICs bietet dieser Sensor eine kosteneffiziente und robuste Lösung, die sich für anspruchsvolle Übertragungsanwendungen und raue Umgebungen eignet.

Funktionale Sicherheitsnormen

ASIL C

Mit einer funktionalen Sicherheitseinstufung (FuSA) von ASIL C beweist dieser Sensor hohe Zuverlässigkeit und trägt zur Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften bei.

Präzision und Langlebigkeit

Der für die Außenmontage an Getriebegehäusen konzipierte Durchgangsbohrungs-Wegsensor kombiniert hochpräzise interne Messung mit robuster Haltbarkeit. Die hohe Qualität der Versiegelung, die Materialauswahl und die strenge Prozesssteuerung beim Umspritzen der ICs ermöglichen enge Toleranzen und eine zuverlässige Leistung. Der Anschluss des Kabelbaums wird durch externe elektrische Anschlüsse und ein internes Sensorelement vereinfacht, was zu einer kompakten und effizienten Lösung führt.




Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Lineare Position | Winkelposition

  • Kfz-Sensor-Technologie  3D-Hall

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Funktionsbereich  Getriebe

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten