Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja | Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6 | 10 | 14

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangstyp  Gerade auf angewinkelt | Gerade auf gerade

  • Ferrule  Mit

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Silber (Ag)

  • Kontakttyp  Buchse | Flachstecker

  • Außenkontakt-Beschichtungsmaterial  Zinn (Sn)

  • Mittelkontakt  Mit

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Silber (Ag)

  • Steckzungenbreite (mm) .05 | .5 | 1.6

  • Steckzungenbreite (in) .019 | .062

  • Steckzungendicke (mm) .4 | .6

  • Steckzungendicke (in) .015 | .023

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3 | 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend) | Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Grau | Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4 | 12.3

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .157 | .484

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 31.25 | 52.6 | 52.8

  • Produktbreite (in) 1.23 | 2.07

  • Steckverbinderhöhe (mm) 25.7 | 27 | 29.2 | 39.8

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.56

  • Produktlänge (mm) 52.8 | 62.5 | 67.2

  • Produktlänge (in) 2.07 | 2.46 | 2.64

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Kabeltyp  STP | UTP

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (GHz) 0 – 1 | 0 – 0,1

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP66 | IP67 | IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  ISO 8092

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Dielektrisches Material  PA | PA GF

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.