Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Kurzzeit-Strombelastbarkeit @ 1s (A):
300
-
Nennspannung (IEC) (V):
1000
-
Spannungsfestigkeit (max.) (V):
2200
-
Nennstrom (IEC) (A):
24
-
Stoßspannungsfestigkeit (IEC) (V):
8000
-
Leistungsverlust (W):
4.8
Montage und Anschlusstechnik
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Polycarbonat
Abmessungen
-
Produkthöhe :
75 mm [ 2,952 in ]
-
Produktlänge :
167,8 mm [ 6,574 in ]
-
Produktbreite :
100 mm [ 3.937 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Federklemme (AWG):
26 – 14
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 flexibler Leiter pro Federklemme (mm²):
.22 – 2.5
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 nicht isolierte Hülse pro Federklemme (AWG):
26 – 14
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Federklemme (mm²):
.22 – 2.5
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 nicht isolierte Hülse pro Federklemme (mm²):
.22 – 2.5
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Federklemme (AWG):
26 – 12
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Federklemme (mm²):
.2 – 4
-
Hauptstromkreiskapazität – Doppelhülse pro Federklemme (AWG):
26 – 20
-
Abisolierlänge :
11 mm [ .433 in ]
-
Werkzeuggröße :
3,5 – 7 mm [ ,138 – ,276 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – Doppelhülse pro Federklemme (mm²):
.22 – .5
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94HB
-
IP-Schutzart :
IP66
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.