Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Auf einen Blick

  • Austrittswinkel: 180° gerade oder 90° abgewinkelt
  • 90°-Ausführung: Winkel unterstützt 360°-Drehung
  • Austrittsarten: glatter Kabelaustritt mit Schlitzen für Kabelbinder oder Austritt für Wellrohre zur Kabelführung in Kabelschutzrohren
  • Unterstützte Positionen: 2, 3, 4, 6, 8, 12
  • Material und Sicherheit: Thermoplast, UL 94 V-0
  • Für diese Kategorie angegebener Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C

Hauptmerkmale

  • Optimierte Kabelbaumführung bei engen Bauraumverhältnissen

Der 90°-Backshell-Kit verwendet einen drehbaren Winkel, damit Sie den Kabelbaum ausrichten können, ohne an der Steckverbinderrückseite einen engen Biegeradius zu erzwingen.

 

  • Zugentlastungsfunktionen am rückseitigen Leitungsaustritt

Backshells mit glattem Austritt verfügen über Schlitze für Kabelbinder, die zur Stabilisierung des Leitungsbündels in Steckverbindernähe beitragen.

 

  • Kabelschutzrohrfähige Optionen für Abriebschutz

Backshells mit Austritt für Wellrohre nehmen verschiedene Kabelschutzrohrgrößen auf, sodass das Kabelschutzrohr in den Backshell-Ausgang eingeführt werden kann.

 

  • Optionen für die gesamte AMPSEAL 16-Steckverbinderfamilie

Backshell-Kits unterstützen gängige AMPSEAL 16-Stecker- und Kappenanordnungen mit 2 bis 12 Positionen.

 

  • Einfachere Stücklistenkontrolle

Der Katalog hebt einen Ansatz für Alias-Teilenummern hervor, der die Identifizierung von Stecker oder Kappe, Positionsanzahl und Kabelschutzrohroption erleichtert.

Backshell-Auswahl in 4 Schritten

  1. Wählen Sie ein Backshell-Kit für Stecker oder Kappe passend zur jeweiligen Steckverbinderhälfte.
  1. Wählen Sie den Abgangswinkel: 180° für gerade Leitungsführung, 90° für Umlenkungen bei beengten Platzverhältnissen.
  1. Wählen Sie die Abgangsart: glatter Leitungsausgang für Zugentlastung mit Kabelbindern oder Wellrohrausgang für die Verlegung in Schutzschläuchen.
  1. Stimmen Sie Polzahl und Wellrohrgröße ab: 2 bis 12 Positionen sowie NC- oder NW-Größe entsprechend dem verwendeten Schutzschlauch.
Unsere Backshells sind für alle AMPSEAL-16-Kappen und -Stecker verfügbar.

Muster bestellen

Muster für Passformprüfungen anfordern

Ein Backshell-Kit als Muster hilft Ihnen, Abgangswinkel, Bauraum, Passung des Schutzschlauchs und die Position der Kabelbinder zu überprüfen, bevor der Kabelbaum zur Fertigung freigegeben wird. Wählen Sie eine Teilenummer, öffnen Sie die Detailseite und fordern Sie – sofern verfügbar – ein Muster an.

Hauptmerkmale

 

  Details
Produkt AMPSEAL 16 Stecker-Endgehäuse
Abgangswinkel 180° gerade und 90° gewinkelte Optionen
90°-Leitungsführung 360° drehbarer Winkelabgang in der 90°-Ausführung
Abgangsarten Glatter Leitungsausgang mit Kabelbinderaufnahmen oder Wellrohrausgang
Kompatibilität Stecker und Endkappen-Kits; 2, 3, 4, 6, 8, 12 Positionen
Schutzschlauchgrößen im Alias-System NC08/NW7.5, NC12/NW10, NC16/NW13, NC20/NW17
Flache Ausführung Flache 90°-Winkel-Backshell-Kit-Typen sind im Katalog aufgeführt
Material und Sicherheit Thermoplast; UL 94 V-0 gelistet
Betriebstemperatur –40 °C to 125 °C  

 

Praxisanwendungen

Kabelbaumverlegung im Motorraum

Verwenden Sie abgewinkelte oder flache Backshell-Optionen, wenn der Kabelbaum unmittelbar umgelenkt werden muss und die Belastung am rückseitigen Leitungsaustritt reduziert werden soll.

 

Rahmenlängsträger- und Unterbodenverbindungen
Backshells mit Wellrohrausgang unterstützen die Verlegung in Schutzschläuchen in Bereichen mit Spritzwasser, Schmutz und Abrieb.

 

Kabelbaumknoten im Getriebe- und Hydraulikbereich
Backshells können Kabelbündel in vibrationsintensiven Zonen stabilisieren, in denen Bewegungen des Kabelbaums den rückseitigen Austritt belasten.

 

Land- und Baumaschinen
Setzen Sie Backshell-Kits ein, wenn regelmäßige Reinigung, Staub und Vibrationen zum Einsatzprofil gehören und die Leitungsführung kontrolliert bleiben muss.

 

Wartungsfreundliche Kabelbaum-Trennstellen
Ausführungen mit glattem Leitungsausgang und Kabelbinderaufnahmen helfen, Kabelbündel bei Servicearbeiten übersichtlich zu führen, wenn Steckverbindungen getrennt und wieder verbunden werden.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

(FAQs)

F: Was ist eine AMPSEAL 16 Backshell?

A: Dabei handelt es sich um ein aufrastbares Zubehörteil, das an der Rückseite eines AMPSEAL 16 Steckverbinders montiert wird und die Kabelführung am Austritt unterstützt. Ausführungen mit glattem Kabelausgang verfügen über Kabelbinderschlitze, während Ausführungen für Wellrohre eine wellrohrbasierte Kabelführung unterstützen.

 

F: Was ist der Unterschied zwischen 180°- und 90°-Backshell-Kits?
A: 180°-Kits führen den Kabelbaum gerade aus der Rückseite des Steckverbinders heraus. 90°-Kits führen den Kabelbaum seitlich heraus und nutzen ein Winkeldesign, das eine 360°-Drehung unterstützt.

 

F: Was bedeutet „flach“ bei der 90°-Option?
A: Im Katalog ist ein flaches rechtwinkliges Backshell-Kit aufgeführt. Ingenieure verwenden diese Ausführung typischerweise, wenn der Bauraum rund um den Steckverbinder begrenzt ist und der Kabelbaum dennoch seitlich herausgeführt werden muss.

 

F: Wie wähle ich zwischen glattem Kabelausgang und Wellrohrausgang?
A: Wählen Sie den glatten Kabelausgang, wenn die Leitungen in der Nähe des Steckverbinders mit Kabelbindern gebündelt werden. Wählen Sie den Wellrohrausgang, wenn der Kabelbaum ein Wellrohr für die Kabelführung und den Abriebschutz verwendet.

 

F: Welche Wellrohrgrößen werden unterstützt?
A: Im Katalog-Alias-System sind NC08/NW7.5, NC12/NW10, NC16/NW13 und NC20/NW17 als Wellrohroptionen aufgeführt. Stimmen Sie den Backshell-Ausgang auf die Größe Ihres Wellrohrs ab.

 

F: Welcher Temperaturbereich gilt für diese Backshells?
A: Auf der TE-Kategorieseite ist für diese Backshell-Familie ein Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C angegeben.

 

F: Verändern Backshells die Schutzart?
A: Backshells bieten zusätzlichen rückseitigen Schutz und Funktionen für das Kabelmanagement. Die gesamte Schutzart hängt von der vollständigen Steckverbinderkonfiguration und davon ab, wie der rückseitige Schutz im Kabelbaum umgesetzt wird.

 

F: Wie fordere ich Muster für ein Backshell-Kit an?
A: Wählen Sie eine Backshell-Teilenummer aus der Produktliste auf dieser Seite aus. Öffnen Sie die Detailseite des jeweiligen Produkts und nutzen Sie die Option zur Musteranfrage, sofern sie für dieses Produkt verfügbar ist. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Steckerendgehäuse | Steckerendgehäuse-Kit

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Nylon 6/6 | PA 66/6

  • Kabelausgangswinkel (°) 90 | 180

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB | UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Paket

Literatur