MATE-AX miniaturisiertes Koax-Anschlusssystem
TE Connectivity kündigt ein neues MATE-AX Automobil-Koax-Anschlusssystem zur Übertragung analoger Signale und digitaler Daten an. Das miniaturisierte Koax-Anschlusssystem kann im Falle von besonderen Anforderungen Frequenzen bis zu 20 GHz übertragen.
October 18, 2016
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Spezialist für Verbindungs-technologie und Sensorlösungen stellte heute sein neues miniaturisiertes MATE-AX Koax-Anschluss-system zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Auto vor. Die Steckverbinderlösung übertrifft die Leistungsmerkmale der gebräuchlichen FAKRA Steckverbinder sowohl im Hinblick auf den Frequenzbereich als auch auf die Datenrate. TE ist optimal aufgestellt, um Fahrzeughersteller auf ihrem Weg zu einer führenden Position im Markt für vernetzte Fahrzeuge zu unterstützen.
Das von TE entwickelte miniaturisierte MATE-AX Koax-Anschlusssystem für Pkw kann Frequenzen bis zu 20 GHz im Falle von besonderen Anforderungen übertragen. Das neue System ist so robust wie die bewährte FAKRA-Konstruktion, erlaubt aber die Kontaktierung von vier Koax-Kabeln in nahezu demselben Bauraum, wie ihn ein herkömmlicher Einzelleiter-FAKRA Steckverbinder einnimmt.
MATE-AX Kontakte und Steckverbinder wurden für standardmäßig verwendete Automobil-Koax-Kabel entwickelt, ähnlich etwa RTK 031/RG 174. Sie treiben die Miniaturisierung der Kontaktierungs-technik für klassische Antennenmodule via Koax-Kabel voran. Zudem erlaubt das Anschlusssystem die digitale Daten¬über¬tragung von Signalen mit hoher Bandbreite, wie Kameras sie liefern. Außerdem werden physikalische Schichten wie MOST 150 via Koax oder Automotive Ethernet via Koax unterstützt.
“Das neue MATE-AX System ist eine sehr leistungsfähige Lösung auf der Grundlage einer miniaturisierten Steckverbinderbauweise”, sagte Bart Van Sebroeck, Pro¬duktmanager für Infot¬ain¬ment Koax-Komponenten. “Die weltweite Automobilbranche kann jetzt eine neue Generation der Koax-Anschluss¬tech¬nik für vielfältige analoge und digitale Anwendungen auf der Grundlage miniaturisierter und zugleich robuster Automobil-Koax-Steckverbinder nutzen.”
TE Produkte verbinden nahezu jede Art von elektrischer Funktion in Autos – von alternativer Antriebstechnik über Infotainment bis zu Sensortechnologien.