2D-Crimptechnik
TE Connectivity bietet auf der electronica China eine Vorschau der innovativen 2D-Crimptechnik
March 11, 2016
Menlo Park, Kalifornien – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt die innovative 2D-Crimptechnik vor. Die neue 2D-Crimptechnik von TE kann die Komplexität von Design-In, Montage, Beschaffung und Inventarverwaltung in Anwendungen der Bereiche Elektro- und Haushaltsgeräte, industrielle Anlagen und Automobilindustrie im Vergleich zu vorhandenen Crimptechniken erheblich reduzieren.
Die Innovation der 2D-Crimptechnik von TE besteht in der Möglichkeit, einen Verbinder und einen einzigen einstellbaren Applikator für viele unterschiedliche Drahtgrößen von 22 bis 12 AWG einsetzen zu können – ohne auf die elektrische und mechanische Zuverlässigkeit vergleichbarer, herkömmlicher F-Crimptechniken von TE verzichten zu müssen Im Vergleich dazu sind bei einer F-Crimpverbindung für den gleichen Drahtgrößenbereich vier Verbinder mit jeweils einem eigenen Applikator notwendig.
Mit einer Version des OCEAN-Applikators von TE werden Verbinder mit der 2D-Crimptechnik verarbeitet. Dank dieser neuen Technik von TE muss für unterschiedliche Drahtgrößen nur die Crimphöhe des Applikators eingestellt werden. Der Applikator kann schnell auf eine neue Drahtgröße eingestellt werden, sodass in Umgebungen, in denen mehrere Drahtgrößen verarbeitet werden, ein höherer Durchsatz und geringere Ausfallzeiten möglich sind. Für Kunden, die bereits über TE-Applikatoren für F-Crimpverbindungen verfügen, bietet TE Umrüstsätze an, damit die vorhandenen Applikatoren für Verbindungen mit den neuen 2D-Crimptechnik verwendet werden können. Für Prototyping und andere geringe Stückzahlen werden Handzangen angeboten.
„Die 2D-Crimptechnik von TE kann die Komplexität von Design-In, Beschaffung und Inventarverwaltung ebenso verringern wie die Applikatorkosten und die Einrichtzeit“, erklärt Christina Zhang, Product Family Leader für Klemmen, Spleiße und Verbinder bei TE Appliances. „Wir freuen uns, auf der electronica China eine Vorschau dieser technologischen Innovation bieten zu können, und werden in den kommenden Wochen weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit bekanntgeben.“
TE Connectivity bietet auf der electronica China am Stand E4/4402 Muster und Informationen über die 2D-Crimptechnik.