Terminações automatizadas do fio do ímã do IDC

Os terminais MAG-MATE utilizam a tecnologia de contacto de deslocamento de isolamento (IDC) para a terminação de alta velocidade de fios magnéticos de cobre ou alumínio sem descarnar, soldar ou soldar fios. O sistema de terminação inclui o terminal IDC e uma cavidade plástica compatível que é integrada no corpo da bobina ou parte de um alojamento separado. Os terminais MAG-MATE são projetados para montagem completa ou semi-automatizada para fornecer conexões uniformes e estanques a gás a baixo custo aplicado. A linha de produtos inclui muitas opções de conexão de fio de chumbo, incluindo crimpagem, poke-in, aba de conexão rápida, poste de solda e recetáculo. O slot IDC suporta até dois fios de ímã para emenda. As aplicações incluem enrolamentos do motor, conexões da bobina, e fontes de alimentação.

terminais-mag-mate

Características do Produto

Zona IDC (Altura da Caixa, In.) .187, .200, .300, .500 Pino de Entrada-Saída Poke-in, aba FASTON, aba torcida, F-Crimp, poste de solda, mola múltipla, olho de agulha, mola de folha, pino redondo, Recetáculo de aba, folha de borda
Tam. Fiação (AWG) Cu: 0,16-2,05 / 34-12
Al: 0,18-2,30-11
Materiais / Revestimento Base: Bronze, CuNiSi, Phos. Bronze
Revestimento: Estanho
Número máximo de fios 2 por slot Dimensões de cavidade única (in.)

 

 187 Caixa: .235H x .175W x .150T 300
  Caixa: .355H x .215W x .205T 500
  Caixa: .550H x .375W x .300T 200 Caixa

Relação de diâmetro máx. Do fio 1:1 Temp. Máx. De funcionamento (°C) 150
Tipo de fio Fio magnético (Cu / Al) Aprovações da agência UL

Produtos em Destaque

200 Terminais MAG-MATE BOX 

Esses terminais ajudam os fabricantes de motores elétricos a projetar sistemas de motor mais compactos. Eles possuem tecnologia de contato de deslocamento de isolamento (IDC) para criar um contato confiável e estanque ao gás que pode ser montado de forma eficiente e econômica usando ferramentas automatizadas.

 

Terminais Nano MAG-MATE

Os terminais compactos IDC acomodam terminação de fio único ou duplo para fio magnético 40-30AWG (0,08-0.25mm).

 

Terminais MAG-MATE com pino multimola

Combinação de duas tecnologias-chave para eliminar a necessidade de soldar em uma conexão do motor. Este produto permite a terminação do fio magnético sem solda no terminal IDC MAG-MATE e terminação PCB sem solda com o pino multispring de encaixe de pressão.

 

Terminais MAG-MATE DE fio magnético de alumínio com interface FASTON Tab

Os terminais MAG-MATE para fio magnético de alumínio foram desenvolvidos para apoiar a crescente adoção do alumínio como uma alternativa leve e de baixo custo ao fio magnético de cobre. Eles apresentam um slot de contato de deslocamento de isolamento duplo (IDC) que suporta terminação de alto rendimento de alumínio ou fio de ímã de cobre sem preparação de fios, soldagem ou solda.

Ver produto 2825663-3  2232555-3

solderless-magnã-fio-soluções
Alimentar o futuro dos sistemas de veículos elétricos
Soluções Sem Solda para Fios Esmaltados em Motores Elétricos
Guia de amostra de fio magnético - tente antes de comprar!
Soluções para Fios Esmaltados
Play video

Descubra como os fabricantes estão otimizando os projetos de motores e reduzindo os custos com o robusto portfólio da TE Connectivity de terminais MAG-MATE e SIAMEZE para fio magnético de alumínio. Aprimore seus processos com soluções inovadoras de terminação adaptadas às necessidades atuais. Explore conexões eficientes de fio magnético para motores, compressores, transformadores e outros enrolamentos.

Soluções para Fios Esmaltados

Descubra como os fabricantes estão otimizando os projetos de motores e reduzindo os custos com o robusto portfólio da TE Connectivity de terminais MAG-MATE e SIAMEZE para fio magnético de alumínio. Aprimore seus processos com soluções inovadoras de terminação adaptadas às necessidades atuais. Explore conexões eficientes de fio magnético para motores, compressores, transformadores e outros enrolamentos.

Terminais Nano MAG-MATE
Play video

Os terminais nano-MATE MAG oferecem um tamanho compacto que economiza espaço combinado com a tecnologia IDC para oferecer uma solução compacta que elimina a necessidade de soldagem ou solda para terminar os fios magnéticos. Ideal para uso em motores pequenos, motores de passo ou outras aplicações de bobina pequena.

Terminais Nano MAG-MATE

Os terminais nano-MATE MAG oferecem um tamanho compacto que economiza espaço combinado com a tecnologia IDC para oferecer uma solução compacta que elimina a necessidade de soldagem ou solda para terminar os fios magnéticos. Ideal para uso em motores pequenos, motores de passo ou outras aplicações de bobina pequena.

Motor Elétrico
Soluções de motor elétrico sem solda: Uma série de estudo de caso mostrando a versatilidade do portfólio de fios magnéticos da TE

Ferramentas de Crimpagem e Processamento de Terminais, Fios e Cabos