Soluções sem Fio para IoT
Os sensores de IoT sem fio da TE Connectivity são soluções para comunicações de curto e longo alcance, tanto para protocolos de comunicação Bluetooth® Low Energy (BLE) como para LoRaWAN®. O portfólio de sensores sem fio de vibração, umidade e pressão da TE foi projetado para locais remotos e instalações industriais.
Projetados e certificados para ambientes agressivos e perigosos, esses sensores robustos oferecem longa vida operacional com limites de transmissão configuráveis que reduzem a manutenção e a intervenção no local. Os sensores sem fio da TE são adequados para ambientes industriais exigentes e com restrições de espaço, como infraestrutura de serviços públicos, data centers, ambientes agrícolas, sistemas de climatização industriais e aplicações no setor de petróleo e gás.
Série em Destaque
Os sensores sem Fio da Série N da TE Connectivity, incluindo as famílias de produtos 5xxxN, 6xxxN e 8xxxN, são projetados para oferecer monitoramento confiável com o mínimo de esforço de configuração. Criados para ambientes difíceis do mundo real, eles combinam comunicação sem fio robusta, configuração rápida e durabilidade de nível industrial para manter suas operações funcionando com menos complexidade.
Sensor de Vibração Sem Fio 8xxxN
Os sensores de vibração sem fio 85x1N (Bluetooth) e 89x1N (LoRaWAN) oferecem uma excelente resolução de até 10 kHz. Projetados pensando em ambientes adversos, os dois modelos 8xxxN oferecem proteção IP66/67 e têm certificação ATEX, NEC e CSA, CE e FCC. A longa duração da bateria, aliada ao design do núcleo piezoelétrico de alta estabilidade, exige manutenção mínima e proporciona grande estabilidade a longo prazo. Compatíveis com técnicas de montagem de padrão industrial, esses sensores são facilmente instalados em locais existentes e em novas máquinas.
Transdutor de Pressão sem Fio 6xxxN
Tanto o modelo 65xxN (Bluetooth) como o modelo 69xxN (LoRaWAN) são soluções práticas e eficientes para desafios de monitoramento industrial. Esses sensores compactos se encaixam facilmente em espaços apertados e ambientes diversos. Sua capacidade de lidar com uma ampla faixa de pressão agiliza a integração do sistema, permitindo a consolidação de vários sensores adaptados a faixas de pressão específicas. Projetados para o monitoramento periódico de condições, os modelos 65xxN e 69xxN oferecem amplos recursos de detecção, vida útil prolongada da bateria e segurança robusta: tudo isso em um único encapsulamento de fácil manutenção.
Sensor de Umidade sem Fio 5xxxN
Os sensores de umidade IoT sem fio modelo 55xxN (Bluetooth) e 59xxN (LoRaWAN) coletam dados que permitem o monitoramento dos níveis de umidade em tempo real das instalações, ajudando a reduzir interrupções não planejadas das operações.